Choose your country
MENNEKES

Betrieb und Wartung von Windkraftanlagen

Windparks an Land und auf See produzieren und verteilen enorme Energiemengen, gleichzeitig sind sie jahrelang starken Belastungen ausgesetzt. MENNEKES bietet robuste Steckvorrichtungen und Steckdosenkombinationen, die diesen Herausforderungen gewachsen sind und seit Jahren weltweit verwendet werden.

Die Ausstattung der einzelnen Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen muss auf die speziellen Anforderungen des langfristigen Betriebs ausgelegt sein. Dafür eignen sich unsere konfigurierbaren Energieverteiler mit robusten Gehäusen und einfach zu wartenden Anschlüssen. Unsere Steckdosenkombinationen AMAXX® können je nach Kundenwunsch modular bestückt werden und sind dadurch flexibel einsetzbar. Dank der außenliegenden Befestigung sparen Sie zudem Zeit und Geld bei der Installation. Darüber hinaus bieten wir ein breites Portfolio an Anbau- und Wandsteckdosen zur individuellen Lösung der Kundenanforderungen. Unsere Produktlösungen sind für Stromstärken von 16 bis 600 A ausgelegt, und für Spannungen bis 690 V.

Onshore Anlagen

Windkraftanlagen in Onshore-Windparks sind 20 bis 30 Jahre lang im Einsatz bevor sie zurückgebaut und recycelt werden. Sämtliche Komponenten dieser Anlagen müssen daher langfristig und sicher funktionieren. Da die Anlagen oft weit außerhalb von Großstädten aufgebaut und schwer erreichbar sind, müssen Wartungsarbeiten einfach und effizient ablaufen können. Hier kommen MENNEKES Produktlösungen ins Spiel. Unsere Steckdosenkombinationen und Steckvorrichtungen sind einfach und sicher in der Handhabung, und langlebig im permanenten Einsatz.

Unsere AMAXX® Energieverteiler haben einheitliche Gehäusegrößen, lassen sich zudem individuell konfigurieren und ausstatten. Unsere bewährten Anschlusstechniken ErgoCONTACT® und SafeCONTACT ermöglichen eine schnelle Ein-Mann-Montage beim Aufbau der Anlagen und anschließend eine problemlose Wartung im laufenden Betrieb. Die schraubenlose Anschlusstechnik TwinCONACT in unseren Wand- und Anbausteckdosen hält zudem den ständigen Vibrationen im Turm dauerhaft stand, die durch starke Winde und Stromgeneratoren entstehen. Diese innovative Feder-Klemm-Technik hält die Leiter mithilfe von codierten Doppelklemmen fest. Dadurch müssen die einzelnen Komponenten der Anlage weniger gewartet werden, und können jahrelang in Betrieb bleiben.

Offshore Anlagen

Auf hoher See und in Küstengebieten sind Windkrafträder mittlerweile ein bekanntes Bild. Die hohen und stetigen Windgeschwindigkeiten auf See sind bestens für die Stromerzeugung durch Rotoranlagen geeignet. Über Seekabel wird die gewonnene Energie zur Küste transportiert und in den Strommix eingespeist. Dabei sind die Offshore-Windräder jahrelang extremen Witterungen ausgesetzt, und müssen zuverlässig funktionieren.

Unsere Steckvorrichtungen und Steckdosenkombinationen aus qualitativ hochwertigen Materialien sind für den dauerhaften Betrieb unter harten Bedingungen in Offshore-Windparks optimal ausgelegt. Vernickelte Kontakte in unseren Steckvorrichtungen sind besonders beständig gegen die salzhaltige Seeluft, sie sind weniger anfällig für Korrosion und müssen seltener gewartet oder ausgetauscht werden. Gerade bei schwer zugänglichen Stromerzeugern wie den Offshore-Windkraftanlagen und -Umspannwerken können laufende Kosten so möglichst gering gehalten werden.

Entscheidend für die Ausstattung von Windkraftanlagen auf See ist außerdem die Beständigkeit gegen Nässe und Temperaturschwankungen. Unsere Steckdosenkombinationen AMAXX® sind in der Schutzart IP67 verfügbar, die Gehäuse sind somit komplett wasserdicht. Membran-Kabelverschraubungen sorgen gleichzeitig dafür, dass Kondenswasser innerhalb des Stromverteilers sicher nach außen geleitet wird.

Dank unserer Vernetzung mit MENNEKES Büros und Partnern weltweit stehen unsere Produktlösungen für Windenergieanlagen auf der ganzen Welt zur Verfügung.

Unser Portfolio im Bereich Windenergie

Steckvorrichtungen für Windkraftanlagen

Für die Stromverteilung in Turm und Gondel der Windkraftanlagen bieten wir verschiedene Wand- und Anbausteckdosen an. Die passenden Produktlösungen finden Sie in unserem Portfolio.

Portfolio Steckvorrichtungen

Steckdosenkombinationen für Windkraftanlagen

Unsere individuell bestückbaren AMAXX® Steckdosenkombinationen und weitere wandmontierte Energieverteiler für ein Einsatz innerhalb der Anlagen finden Sie hier:

Portfolio Steckdosenkombinationen

Zubehör

Passend zu unseren Steckvorrichtungen sind Kabelverschraubungen, Schutzkappen und weiteres Zubehör erhältlich. Hier finden Sie alle Zusatzteile für unsere Produktlösungen für den Bereich Windkraftanlagen:

Portfolio Zubehör

Weitere Informationen

Kontakt

Haben Sie Fragen zu unseren Lösungen und Produkten? Wir sind gerne für Sie da. Sprechen Sie uns an!

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort