POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenKlarschiff für Ihre Energieverteilung: Bei uns erhalten Sie nicht nur stationäre und mobile Lösungen für Werften und Häfen, sondern auch direkt fürs Endprodukt Schiff. Besonders die Funktionsbereiche eines Container- oder Personenschiffs müssen während des laufenden Betriebs im Hintergrund reibungslos mit Energie versorgt werden – ob die Technik- und Maschinenräume, die Kühlcontainer und Lagerbereiche oder die Kombüsen.
Unsere AMAXX® Steckdosenkombinationen für die Wand- und Aufputzmontage sind platzsparend und individuell bestückbar – ideal für verschiedene Funktionsbereiche in Schiffen. Dank cleverer Features sind sie schnell durch eine Person montiert. Standardmäßig erhalten Sie AMAXX® aus robustem Kunststoff, auf Wunsch aus Spezialkunststoff, der besonders vor aggressiven Stoffen schützt. Die Kombinationen erfüllen die Schutzarten IP 44 oder IP 67 und sind so perfekt gegen Staub und Wasser gewappnet.
Neben unseren klassischen CEE Wandsteckdosen in 16 bis 125 A und SCHUKO® Steckdosen bieten wir für Containerhäfen unsere passenden abschaltbar-verriegelten Wandsteckdosen DUOi in 16 und 32 A. Dank drehbarem Gehäuseunterteil und herausnehmbarer Montageplatte ist die DUOi schnell installiert, flexibel einsetzbar und einfach zu warten. Die unverlierbaren Kombikopfschrauben ermöglichen zudem das Öffnen und Schließen des Gehäuses mit Inbus- oder Schlitzschraubendreher und sind besonders langlebig.
Ebenfalls sehr gut fürs Schiff geeignet sind die Wandsteckdosen SCHUKO® in 16 A. Sie erfüllen die Schutzart IP 68 und sind so druckwasserdicht. Der anscharnierte Bajonettdeckel schützt das Produkt zusätzlich.
Speziell für die Energieversorgung von Kühlcontainern bieten wir Ihnen neben verschiedenen Wandsteckdosen DUOi und AMAXX® Steckdosenkombinationen auch folgende Produkte: unsere Wandsteckdose 9562, die Anbausteckdose 2123A und den Anbaugerätestecker 2692 – alle für 32 A sowie mit vernickelten Kontakten, hochwärmebeständigen Kontaktträgern und zeitsparender Schraubkontakt-Abschlusstechnik. Die Wandsteckdose besteht aus Spezialkunststoff, der gegen aggressive Stoffe schützt, und das Gehäuseunterteil ist um 180 Grad drehbar. Die Anbausteckdose hat eine gerade Steckrichtung und der Anbaugerätestecker einen schützenden Klappdeckel.
Bei Routinekontrollen vor dem Verschiffen müssen regelmäßig Stecker an den Containern mit großem Zeitaufwand ausgetauscht werden, da sie nicht mehr den Vorschriften entsprechen. Die Codierungsnase wurde abgetrennt, um den Stecker auch in 4-Pin-Steckdosen mit anderer Uhrzeitstellung verwenden zu können. Ein Drittel aller Containerstecker landet im Schnitt dadurch vorzeitig im Müll, da ein falsches Verbinden ohne Codierungsnase zu einer Überlastung der Bauteile führen kann. Ein sicherer Stromanschluss der Container ist daher nicht mehr gewährleistet.
Wir bieten Ihnen passende CEE Stecker mit PE-Wender an, die sie sicher und dauerhaft für Ihre Container verwenden können. Diese passen in jede 4-Pin-Steckdose – 3h oder 6h. Die Uhrzeitstellung nach IEC 60309 kann ganz einfach mit einem Schraubendreher auf eine der beiden Codierungen eingestellt werden. Das spart Zeit und Kraft in der täglichen Anwendung.
Unser Containerstecker mit PE-Wender ist im Gehäuse unseres Standardsteckers untergebracht. In bewährter MENNEKES Qualität aus hochwertigem Kunststoff – millionenfach produziert und seit Jahren auf der ganzen Welt praxiserprobt. Damit bieten wir Ihnen robuste und langlebige Stecker, die optimal für den Einsatz in Containerhäfen ausgelegt sind.
Unsere AM-TOP® Steckvorrichtungen in 32 A verfügen über ein robustes einteiliges Gehäuse, die Verschraubung mit Abdichtung garantiert Ihnen auch bei Feuchtigkeit und Nässe eine griffige und sichere Handhabung und mit der Schraubkontakt-Anschlusstechnik können Sie AM-TOP® Stecker und Kupplungen einfach und zeitsparend installieren. Alle Steckvorrichtungen erfüllen die Schutzart IP 67 – perfekter Schutz vor Staub und Wasser.
Unsere PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen sind ideal für die flexible Stromversorgung auf dem Schiff: Stecker und Kupplungen besitzen eine ergonomische Gehäuseform, genoppte Griffzonen, eine genoppt-gummierte Kabelverschraubung, eine Klappdeckel-Öffnungshilfe und Verriegelungsschieber – so sind die Stecker und Kupplungen griffig, liegen auch bei Feuchtigkeit und Nässe perfekt rutschfest in der Hand und können mehrere tausend Mal gesteckt und gezogen werden.
Die Steckvorrichtungen bestehen aus robustem, langlebigem Material und erfüllen die Schutzarten IP 44, IP 54 oder IP 67. So sind sie bestens gegen Staub und Wasser geschützt. Die PowerTOP® Xtra Kupplungen in 63 und 125 A sind mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und optional mit vernickelten Kontakten ausgestattet. Die Stecker haben ebenfalls vernickelte Kontakte. Die 5-poligen Steckvorrichtungen in 16 und 32 A erhalten Sie als Variante PowerTOP® Xtra R mit der gleichen robusten Ausstattung. So sind die Produkte gegen aggressive Stoffe gewappnet. Überall ist standardmäßig unsere kraftsparende Kontakthülsen-Technologie X-CONTACT® integriert. Mittels ausgeklügelter Anschlusstechniken können Sie die Steckvorrichtungen einfach und zeitsparend mit wenigen Werkzeugen installieren.