Choose your country
MENNEKES

Schutzleiterkontakt, Uhrzeitstellung und Steckerfarben

Nennbetriebsspannungen über 50 V

Bei Nennbetriebsspannungen über 50 V muss

  • der Stecker mit einem Schutzleiterkontakt mit Kontaktstift und einem Schutzkragen mit Nase
  • die Kupplung bzw. die Steckdose mit einem Schutzleiterkontakt mit Kontaktbuchse und einem Schutzkragen mit Nut ausgestattet sein.

Der Schutzleiterkontakt-Stift des Steckers hat einen größeren Durchmesser als die anderen (Außenleiter / Neutralleiter)-Kontaktstifte des Steckers – und passt somit nur in die vorgesehene Schutzleiterkontakt-Buchse von Kupplung oder Steckdose. Durch diesen festgelegten Aufbau und die ebenfalls feste Positionierung von Schutzkragen-Nut (darf nicht verändert / entfernt werden!) an Stecker und Schutzkragen-Nase an Kupplung / Steckdose wird verhindert, dass es zu einem falschen Zusammenstecken von Stecker und Kupplung / Steckdose und somit zu – im Zweifelsfall lebensgefährlichen – Verwechslungen bei Spannungen und Frequenzen kommt. 

Uhrzeitstellung

Die Uhrzeitstellung zeigt die Position des Schutzleiterkontakts auf der spannungsführenden Seite bei Steckvorrichtungen an – auf dem Foto (oben) steht der Schutzleiterkontakt der Kupplung z.B. bei 6 Uhr.

Die Kennfarben der Stecker / die Steckerfarben (siehe Grafik) signalisieren die jeweilige Nennbetriebsspannung. Die meist hergestellten roten Stecker sind beispielsweise für 380 bis 480 V ausgelegt – die Dreiphasenwechselspannung (400V) in Deutschland, schwarze Stecker sind für Industrienetze ausgelegt, blaue Stecker z.B. für Haushaltsgeräte und Camping, gelbe Stecker etwa für die Sicherheitsspannung von Schiffen und grüne Stecker u.a. für Baumaschinen. 
 

Weitere Informationen

Kennzeichnung und Anordnung der Kontakte

Bei wiederanschließbaren Steckvorrichtungen müssen die Kontakte mit Symbolen wie folgt gekennzeichnet sein:

  • Bei drei Außenleitern die Phasen-Kontakte mit den Symbolen L1, L2, L3 oder 1, 2, 3, der Neutralkontakt, falls gegeben, mit dem Buchstaben N und der Schutzleiterkontakt mit dem Symbol ⏚
  • Bei einem Außenleiter mit einem Symbol für den aktiven Pol L/+ und dem Symbol ⏚ für den Schutzkontakt, falls gegeben

Die Kontaktbuchsen von Steckdosen und Kupplungen mit Nennbetriebsspannungen über 50 V müssen von der Vorderseite aus gesehen im Uhrzeigersinn angeordnet sein.

Uhrzeitstellung gemäß DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023, Tabelle 210

Typ

Frequenz

Nennbetriebsspannung

Stellung des Schutzleiter-Kontaktes 1)

Hz

V

16/20 A*
32/30 A

63/60 A*
125/100 A

1 p + N + E

50 und 60

100 bis 130

4

4

60

277

5

5

2 p + E

50 und 60

100 bis 130

4

4

200 bis 250

6

6

380 bis 415

9

9

480 bis 500

7

7

Versorgung nach Trenntrafo

12

12

100 bis 300

über 50

10

10

über 300 bis 500

über 50

2

2

Gleichstrom

über 50 bis 250

3

3

über 250

8

8

2 p + N + E*

50 und 60

125/250 einphasig

12

12

2 p + N + E

50 und 60

Versorgung nach Trenntrafo

12

12

3 p + E

50 und 60

100 bis 130

4

4

200 bis 250

9

9

380 bis 415

6

6

60

440 bis 460 2)

11

11

50 und 60

480 bis 500

7

7

600 bis 690

5

5

50
60

380
440 3)

3

3

50 und 60

1000

-

8

100 und 300

über 50

10

10

über 300 bis 500

über 50

2

2

3 p + N + E

50 und 60

57/100 bis 75/130

4

4

120/208 bis 144/250

9

9

200/346 bis 240/415

6

6

277/480 bis 288/500

7

7

347/600 bis 400/690

5

5

60

250/440 bis 265/460 2)

11

11

50 und 60

Versorgung nach Trenntrafo

12

12

50
60

220/380
250/440 3)

3

3

100 bis 300

über 50

10

10

über 300 bis 500

über 50

2

2

Alle Typen

Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckte Nennbetriebsspannungen und/oder Frequenzen

Diese Uhrzeigerstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden.

1

1

* Geräte der Serie II sind vorrangig in den Märkten USA und Kanada im Einsatz.

Die Stromstärken 20 A, 30 A, 60 A und 100 A gelten für Geräte der Serie II.

1) Die Stellung des Schutzleiter-Kontaktes ist durch die entsprechende Ziffer gekennzeichnet.
2) Hauptsächlich für Schiffsinstallationen.
3) Nur für Kühlcontainer (genormt durch ISO).
Mit einem Strich (-) gekennzeichnete Stellungen sind nicht genormt.

 

Beispiele Uhrzeitstellung

Kontakt

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir sind gerne für Sie da. Sprechen Sie uns an!

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort