Choose your country
MENNEKES

DIN EN/IEC 60309 für CEE Steckvorrichtungen

Die Norm DIN EN/IEC 60309 regelt die internationalen Standards für Stecker, Kupplungen und Steckdosen, die in industriellen und gewerblichen Anwendungen verwendet werden. Diese Norm stellt sicher, dass Steckvorrichtungen weltweit sicher und einheitlich sind, und miteinander kompatibel bleiben. Sie umfasst verschiedene Arten von Steckvorrichtungen, die speziell für den Einsatz in unterschiedlichen Spannungs- und Strombereichen konzipiert sind.

Portfolio

Hier finden Sie unsere Produkte im Bereich internationale Standards.

Portfolio int. Standards

Aufbau der DIN EN/IEC 60309

Informationen zur DIN EN/IEC 60309 und deren Aufbau finden Sie auf unserer Seite Normen für Steckvorrichtungen.

Normen für Steckvorrichtungen

Schutzarten

CEE Steckvorrichtungen gemäß der DIN EN/IEC 60309 müssen bestimmten Schutzarten entsprechen, um den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen zu ermöglichen: z.B. IP44 (Schutz gegen Spritzwasser und Eindringen von festen Fremdkörpern), oder IP67 (Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen und Eindringen von Staub). Weitere Informationen zu den verschiedenen Schutzarten finden Sie auf unserer Seite IP-Schutzarten und IP-Schutzklassen.

Landingpage IP-Schutzarten und IP-Schutzklassen

Steckvorrichtungs-Typen

Für Industriesteckvorrichtungen gilt mit der DIN EN/IEC 60309 eine international festgeschriebene Norm, aber weltweit existieren 14 verschiedene Steckvorrichtungs-Typen (Typ A bis Typ N), welche Steckdosen- und Stecker-Typen werden in welchen Ländern verwendet? Wir haben alles Wissenswerte hier für Sie zusammengestellt:

Europa
  • Deutschland: Verwendet hauptsächlich Typen D, F, H, und N für industrielle Anwendungen. Typ F (vier-polig, dreiphasig, mit Erdung) ist besonders verbreitet.
  • Frankreich: Nutzt häufig Typen D, F, und H. Der Typ H (fünf-polig, dreiphasig, mit Neutralleiter und Erdung) ist besonders in industriellen Anwendungen verbreitet.
  • Vereinigtes Königreich: Hier sind Typen F, H, und N gängig, wobei der Typ F aufgrund der starken industriellen Nutzung besonders häufig ist.
  • Italien: Verwendet hauptsächlich Typen D, F, und H, mit einem Schwerpunkt auf Typ H für leistungsintensive Anwendungen.
Nordamerika
  • USA: Verwendet Steckvorrichtungen, die den NEMA-Standards entsprechen, aber in speziellen Anwendungen können auch IEC 60309 Typen wie Typ F und H eingesetzt werden.
  • Kanada: Ähnlich wie in den USA werden hauptsächlich NEMA-Standards verwendet, aber IEC 60309 Typen finden in bestimmten industriellen Anwendungen Verwendung.
Südamerika
  • Brasilien: Verwendet eine Kombination aus nationalen Standards und IEC 60309 Typen, wobei Typ F und H in industriellen Anwendungen verbreitet sind.
  • Argentinien: Hauptsächlich IEC 60309 Typen D, F, und H für industrielle Anwendungen, mit einem wachsenden Einsatz von Typ H.
Asien
  • China: Verwendet eine Mischung aus nationalen Standards und IEC 60309 Typen. Typ F und H sind in industriellen Anwendungen häufig zu finden.
  • Japan: Hauptsächlich nationale Standards, aber IEC 60309 Typen wie D und F werden in spezifischen industriellen Anwendungen genutzt.
  • Indien: Verwendet Typen D, F, und H für industrielle Anwendungen, mit einem wachsenden Fokus auf Typ H für moderne Installationen.
Australien und Neuseeland
  • Australien: Verwendet häufig Typen D, F, und H, mit einem besonderen Fokus auf Typ H für hohe Sicherheits- und Leistungsanforderungen.
  • Neuseeland: Ähnlich wie Australien, sind hier die Typen D, F, und H gängig.
Afrika
  • Südafrika: Verwendet hauptsächlich Typen D, F, und H in industriellen Anwendungen. Typ H wird für Hochleistungsanwendungen bevorzugt.
  • Nigeria: Nutzt eine Mischung aus nationalen Standards und IEC 60309 Typen, wobei Typ F und H in größeren industriellen Anlagen zu finden sind.

Länderübersicht der Typen nach IEC 60309

Auf der folgenden Seite haben wir für Sie eine Übersicht nach Ländern zusammengestellt. Suchen Sie einfach nach dem entsprechenden Anfangsbuchstaben des Landes.

Länderübersicht

Unterschiede der Varianten

TypAnzahl PolePhasenErdungNeutralleiterAnmerkung
A21NeinNeinVerwendet für spezielle Anwendungen, die keine Erdung erfordern
B21JaNeinHäufig in der Industrie für einfache Geräte eingesetzt
C31NeinNeinSelten verwendet, spezialisierte Anwendungen
D31JaNeinStandard für viele industrielle Anwendungen
E43NeinNeinVerwendet in speziellen industriellen Szenarien
F43JaNeinHäufig für leistungsstarke Geräte und Maschinen verwendet
G53NeinJaSeltene Spezialanwendung
H53JaJaStandard in vielen Hochleistungsanwendungen
I21NeinNeinHohe Stromstärke. Spezielle Anwendungen, z.B. Schweißgeräte
J21JaNeinHohe Stromstärke. Verwendet in der Schwerindustrie
K31NeinJaSpezielle Anwendungen
L31JaJaHäufig in speziellen industriellen Szenarien
M43JaNeinStandard in der Hochleistungsindustrie
N53JaJaHöchste Sicherheits- und Leistungsanforderungen

Kontakt

Haben Sie Fragen zu unsereren Produkten? Wir sind gerne für Sie da. Sprechen Sie uns an!

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort