POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenCepex-Steckdosen dienen als Baukasten-System. Ob SCHUKO®, CEE oder Datentechnik - mit unseren Cepex-Steckdosen finden Sie alles anwendungsübergreifend in einheitlichem Design.
Drehstromsteckdosen müssen so angeschlossen sein, dass sich ein Rechts-Drehfeld ergibt. Der Prüfstecker Drehfeld-Control unterscheidet sich vom normalen Stecker durch sein transparentes Gehäuse. Über zwei Kontrolllampen im Inneren des transparenten Gehäuses zeigt dieser Stecker das Rechts- oder Links-Drehfeld bzw. das Fehlen einer Phase an. So lässt sich gefahrlos die Drehfeldrichtung kontrollieren. Ist das Drehfeld richtig, leuchtet die grüne Lampe, ist das Drehfeld falsch, leuchtet die rote Lampe und fehlt eine Phase, leuchten beide Lampen. Unseren Prüfstecker finden Sie hier. Weitere Informationen gibt es auf Seite 90-91 unseres Katalogs Industriesteckvorrichtungen.
Der Pilotkontakt wird für die elektrische Verriegelung benötigt. Unsere CEE-Wandsteckdosen z.B. sind mit einem Pilot-Kontakt-Schalter erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Schalter innerhalb der Steckdose, der durch Stecken und Ziehen des Steckers betätigt wird. Der Schalter sorgt für die elektrische Verriegelung der Steckdosen.
Bis 32 Ampere ist das theoretisch möglich - ein Stecker sollte aber niemals unter Spannung gezogen werden!
Auf den jeweiligen Produktdetailseiten auf unserer Webseite bieten wir zu einigen Produkten STEP-Dateien zum Download an. Für die restlichen Artikelstellen wir Ihnen die STEP-Dateien gerne auf Anfrage zur Verfügung.
Der maximale Querschnitt beim Pilot Pin beträgt 4mm².
Je nach Kundenvorgabe können verschiedene Hersteller von Reiheneinbaugeräten eingesetzt werden.
Wir empfehlen die Verwendung spezieller Membran-Verschraubungen. Eine eingebaute Membran verhindert den Eintritt von äußerer Luftfeuchtigkeit. Durch die gleichzeitige Belüftung des Gehäuses findet ein kontinuierlicher Ausgleich von Umgebungsluft und Gehäuseinnenluft statt. Kondenswasser kann sich somit kontinuierlich abbauen. Die Membran-Verschraubung erlaubt das Einführen von Anschlussleitungen, ohne die Belüftung einzuschränken.
Unsere EverGUM®-Kombinationen sind für die freistehende Anwendung auf dem Boden geeignet. Sie haben vier robuste Standfüße aus Vollgummi. Ein Standrahmen ist daher nicht notwendig.
Bei unseren Produkten finden Sie die Prüfnummer innerhalb des Gehäuses. Bei den Produkten aus der AMAXX® Familie ist zusätzlich ein Prüfschild im Fenster eingelegt.