POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenDas machen wir gerne für Sie möglich. Unsere AMAXX® Steckdosenkombinationen sind individuell bestückbar. Wenden Sie sich gerne an Ihren MENNEKES-Ansprechpartner. Weitere Informationen zu den Vorteilen von AMAXX® finden Sie hier.
Standard bei diesen Steckdosenkombinationen ist die Einspeisung mit Stichleitung auf z.B. einen FI-Schutzschalter. Auf Wunsch und je nach Ihren Vorgaben bauen wir auch gerne einen Klemmstein für größere Zuleitungen oder eine Schleifleitung ein - z.B. in den Maßen 2 x 5 x 25 qmm.
Die Gehäuse und Einsätze unserer gängigen Steckvorrichtungen bestehen aus dem technischen Thermoplast AMAPLAST® (PC/PA), einem robusten Kunststoff, der u.a. elektrisch gut isolierend, bruchsicher sowie beständig gegen Hitze, Seewasser, Öl und Benzin ist. Der techische Thermoplast PBT (früher AMELAN) wiederum ist ein Spezialkunststoff, den wir für die Gehäuse und Einsätze einiger Steckvorrichtungen anbieten. Dieser Kunststoff schützt besonders vor Chemikalien und anderen agressiven Stoffen wie Ölen, Kraftstoffen, Fetten und Basen. Unsere Produkte mit diesem Spezialkunststoff können z.B. in der Lebensmittel- und Chemieindustrie oder in Raffinerien eingesetzt werden.
Der techische Thermoplast PBT (früher AMELAN) ist ein Spezialkunststoff, den wir für die Gehäuse und Einsätze einiger Steckvorrichtungen anbieten. Dieser Kunststoff schützt besonders vor Chemikalien und anderen agressiven Stoffen wie Ölen, Kraftstoffen, Fetten und Basen. Unsere Produkte mit diesem Spezialkunststoff können z.B. in der Lebensmittel- und Chemieindustrie oder in Raffinerien eingesetzt werden.
Die Uhrzeitstellung zeigt die Position des Schutzleiterkontakts (PE) auf der spannungsführenden Seite an. Weitere Informationen finden Sie hier
Bei Veränderungen an der Steckdosenkombination werden Sie zum Hersteller und übernehmen die volle Produkthaftung. Wenn Sie Kombinationen nachrüsten und auf Nummer sicher gehen wollen, sprechen Sie gerne mit unserem technischen Service – zusammen finden wir eine Lösung!
Die Schutzkappen werden unter der Befestigungsschraube von Anbaugerätesteckern befestigt. Bei manchen Geräten ist hierfür ein Befestigungsloch vorgesehen.
Wir selbst bieten keine konfektionierten Leitungen an, vermitteln Ihnen aber gerne entsprechende Kontakte.
Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne Cepex-Wandsteckdosen in AP- oder UP-Ausführung werksseitig mit Beschriftungsfeld.
Unsere SCHUKO® Anbausteckdosen sind bereits mit einer angespritzten Dichtlippe ausgestattet und erfüllen die Schutzarten IP 54 und IP 68 gegen Staub und Wasser. Eine gesonderte Dichtung ist daher nicht nötig.