Choose your country
MENNEKES
Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Kontakt
Anschlusstechnik
Schutzart
Flansch
12 Kategorien mit 21 Artikeln
Neu
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13666

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14666

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP67 / IP69
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13589

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Wandsteckdose 2152

Wandsteckdose

16 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 9303

Wandsteckdose

16 A
IP67
MENNEKES  Anbausteckdose 3214

Anbausteckdose

16 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 3215

Anbausteckdose

16 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 3216

Anbausteckdose

16 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 2289A

Anbausteckdose

16 A
IP67
MENNEKES  Stecker AM-TOP® 2422

Stecker AM-TOP®

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra 13241

Stecker PowerTOP® Xtra

63 A
IP67
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14589

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A
IP54

AM-TOP® Stecker und Kupplungen, PowerTOP® Xtra Stecker und Steckdosen für Gleichstrom. In 16 bis 63 A erhältlich.