Choose your country
MENNEKES
Filter
Produktart
Ampere
Pole
Kontakt
Anschlusstechnik
Schutzart
Flansch

600 V - 690 V

Stecker, Steckdosen und Kupplungen für Hochspannung (600 bis 690 V).
Produktverfügbarkeit:

  • Die neuen Stecker und Kupplungen der PowerTOP® Xtra IP54 Reihe in 16 A und 32 A (3- und 4-polig); PowerTOP® Xtra Schutzart IP67 / IP69 in 16 A (3- und 5-polig) und 32 A (5-polig) sind ab dem 01.11.2024 verfügbar. 
    Weitere Produkte mit IP67 / IP69 in 16 A (4-polig) sowie 32 A (3- und 4-polig) werden in Q1 2025 verfügbar sein.
19 Kategorien mit 44 Artikeln
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13599

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14599

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Wandsteckdose 2576A

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 6580

Wandsteckdose

63 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 6015A

Wandsteckdose

125 A
IP67
MENNEKES  Anbausteckdose 3011

Anbausteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 3066

Anbausteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 2761P

Anbausteckdose

63 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 3115P

Anbausteckdose

63 A
IP44
MENNEKES  Anbausteckdose 2546P

Anbausteckdose

125 A
IP67
MENNEKES  Anbausteckdose 3787P

Anbausteckdose

125 A
IP67
MENNEKES  Stecker AM-TOP® 2113

Stecker AM-TOP®

16 A - 32 A
IP44
Neu
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13683

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

32 A
IP67 / IP69
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R 13137

Stecker PowerTOP® Xtra R

63 A
IP54
MENNEKES  Stecker PowerTOP® Xtra R 13239

Stecker PowerTOP® Xtra R

125 A
IP67
MENNEKES  Kupplung AM-TOP® 2798

Kupplung AM-TOP®

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Kupplung 14137P

Kupplung

63 A
IP44
MENNEKES  Kupplung 14239P

Kupplung

125 A
IP67
Neu
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14691

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A
IP67 / IP69

Steckvorrichtungen für Hochspannung von 600 bis 690 V, Wand- und Anbausteckdosen sowie Stecker und Kupplungen unserer robusten AM-TOP® und PowerTOP® Xtra Reihen.