Choose your country
MENNEKES
Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Schutzart
39 Kategorien mit 114 Artikeln
MENNEKES  Wandsteckdose 75080

Wandsteckdose

160 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 75226

Wandsteckdose

200 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 75111

Wandsteckdose

250 A - 400 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose DUO 75145

Wandsteckdose DUO

250 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 75327

Wandsteckdose

250 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 75142

Wandsteckdose

600 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose DUO 75143

Wandsteckdose DUO

160 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 75236

Wandsteckdose

200 A
IP55
MENNEKES  Wandsteckdose 75121

Wandsteckdose

250 A - 400 A
IP55
MENNEKES  Wandsteckdose elektrisch verriegelt 75276

Wandsteckdose elektrisch verriegelt

200 A
IP55
MENNEKES  Wandsteckdose elektrisch verriegelt 75441

Wandsteckdose elektrisch verriegelt

250 A - 400 A
IP55
MENNEKES  Wandsteckdose DUO 75147

Wandsteckdose DUO

600 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 75271

Wandsteckdose

200 A
IP55
MENNEKES  Wandsteckdose 75174

Wandsteckdose

250 A - 400 A
IP55
MENNEKES  Anbausteckdose 75246

Anbausteckdose

200 A - 250 A
IP67
MENNEKES  Anbausteckdose 75067

Anbausteckdose

160 A
IP67
MENNEKES  Anbausteckdose 75131

Anbausteckdose

250 A - 400 A
IP67
MENNEKES  Anbausteckdose 75058

Anbausteckdose

200 A
IP67
MENNEKES  Anbausteckdose 75068

Anbausteckdose

250 A - 400 A
IP67
MENNEKES  Anbausteckdose 75078

Anbausteckdose

400 A
IP67
MENNEKES  Stecker 75055

Stecker

160 A
IP67
MENNEKES  Stecker 75206

Stecker

200 A - 250 A
IP67
MENNEKES  Stecker 75091

Stecker

250 A - 400 A
IP67
MENNEKES  Stecker 75330

Stecker

600 A
IP67
MENNEKES  Gerätestecker 75077

Gerätestecker

160 A
IP67
MENNEKES  Gerätestecker 75256

Gerätestecker

200 A - 250 A
IP67
MENNEKES  Gerätestecker 75173

Gerätestecker

250 A - 400 A
IP67
MENNEKES  Gerätestecker 75338

Gerätestecker

600 A
IP67
MENNEKES  Gerätestecker abgewinkelt 75324

Gerätestecker abgewinkelt

250 A
IP67
MENNEKES  Anbaugerätestecker 75066

Anbaugerätestecker

160 A
IP67

Robuste Hochstromstecker und- Kupplungen sowie Steckdosen für Stromstärken von 160 bis 600 A, geschützt nach Schutzart IP55 bzw. IP67.