Choose your country
MENNEKES
Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Anschlusstechnik
Schutzart

Kupplungen

Bewährte CEE Kupplungen, wahlweise mit SafeCONTACT, ErgoCONTACT® und Schraubkontakt.
Produktverfügbarkeit:

  • Die neuen Stecker und Kupplungen der PowerTOP® Xtra Reihe  mit IP67 / IP69 in 16 A (4-polig) sowie 32 A (3- und 4-polig) werden in Q1 2025 verfügbar sein.
15 Kategorien mit 152 Artikeln
Neu
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14630

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP67 / IP69
Neu
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14620

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP67 / IP69
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 14522

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14510

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14561

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Winkelkupplung 1438

Winkelkupplung

16 A
IP44
MENNEKES  Kupplung AM-TOP® 550

Kupplung AM-TOP®

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Kupplung AM-TOP® 21366

Kupplung AM-TOP®

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® 3881

Kupplung PowerTOP®

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® 24558

Kupplung PowerTOP®

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra 14112

Kupplung PowerTOP® Xtra

63 A
IP54
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra 14128

Kupplung PowerTOP® Xtra

63 A
IP54
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra 14212

Kupplung PowerTOP® Xtra

63 A - 125 A
IP67
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R 14228

Kupplung PowerTOP® Xtra R

63 A - 125 A
IP67
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14612

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

32 A
IP54

PowerTOP®, AM-TOP®, ProTOP® und weitere Reihen unserer robusten CEE-Kupplungen in 16 bis 125 A. Ausgewählte Modelle mit unseren innovativen Anschlusstechniken ErgoCONTACT® und SafeCONTACT für eine einfache Installation.