Choose your country
MENNEKES

Extrem robust? Sicher.

Zum Portfolio

CEE-Stecker und -Kupplungen wasserdicht: Unsere PowerTOP® Xtra Familie in IP67 / IP69

Unsere wasserdichten Stecker und Kupplungen der PowerTOP® Xtra Reihe mit der bewährten ErgoCONTACT® Schraubkontakt-Anschlusstechnik und ergonomischer Gehäuseform wurden um ein weiteres Feature erweitert – neben dem Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (IP67) bieten sie zusätzlichen Schutz gegen Wasser mit besonders hohem Druck und hohen Temperaturen (IP69). Dadurch sind die Steckvorrichtungen in Umgebungen mit häufiger Hochdruckreinigung langfristig sicher einsetzbar.

Video PowerTOP® Xtra IP67 / IP69 im Einsatz

Die neuen Stecker und Kupplungen der PowerTOP® Xtra IP54 Reihe in 16 A und 32 A (3- und 4-polig); PowerTOP® Xtra Schutzart IP67 / IP69 in 16 A (3- und 5-polig) und 32 A (5-polig) sind ab dem 01.11.2024 verfügbar. 
Weitere Produkte mit IP67 / IP69 in 16 A (4-polig) sowie 32 A (3- und 4-polig) werden in Q1 2025 verfügbar sein.

Diese Eigenschaften machen PowerTOP® Xtra wasserdicht

Dank Verschraubung mit Abdichtung und Bajonettring kann kein Wasser in die Steckvorrichtungen eindringen. Für den Einsatz in Bereichen mit besonderen Umgebungseinflüssen wie in der Lebensmittelindustrie sind die Stecker und Kupplungen mit Schutzart IP67 / IP69 somit bestens geeignet. Der doppelte Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen und gegen Wasser mit hohem Druck und hohen Temperaturen macht sie besonders robust.

Auch bei wiederholter Hochdruckreinigung bleiben unsere Steckvorrichtungen in IP67 / IP69 wasserdicht, und lassen sich dank genoppter Griffflächen auch bei Feuchtigkeit und Nässe sicher und einfach bedienen. Im gesteckten Zustand hält der gummierte Bajonettring den Stecker mit der Kupplung beziehungsweise der Steckdose dicht zusammen.

Portfolio PowerTOP® Xtra

Unsere PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen bieten Ihnen die perfekte Kombination aus Robustheit und Zuverlässigkeit. Entwickelt für höchste Ansprüche, sind sie ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Erfahren Sie mehr über unser Portfolio und finden Sie die passende Lösung für Ihre Anforderungen:

Portfolio SteckerPortfolio Kupplungen

Schutz vor Staub, Wasser und aggressiven Stoffen

Unsere PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen in 16 und 32 A erfüllen die Schutzart IP54 oder IP67 / IP69. In 63 A wahlweise IP54 oder IP67 und die 125 A Versionen sind ausschließlich in IP67 verfügbar. Zudem sind die Kupplungen in 63 A und 125 A mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und optional mit vernickelten Kontakten ausgestattet – bei Steckern sind die Kontaktstifte vernickelt. Die Steckvorrichtungen in 16 und 32 A sind als Variante PowerTOP® Xtra R mit der gleichen robusten Ausstattung erhältlich.

Mehr zur PowerTOP® Xtra Familie

Kontakt

Haben Sie Fragen rund um das Thema PowerTOP® Xtra mit Schutzart IP67 / IP69? Wir sind gerne für Sie da. Sprechen Sie uns an!

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort