POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Um einen zuverlässigen Schutz vor elektrischen Unfällen auf Baustellen bei der Nutzung vorhandener, unbekannter Elektroinstallationen zu gewährleisten, bietet MENNEKES dreiphasige PRCD-S in 16 A und 32 A an. Die als EverGUM® Steckdosenleiste oder Stromverteiler EverBOX® Grip ausgeführten Geräte zur mobilen Stromversorgung beinhalten als PRCD-S Modul eine mobile Fehlerstromschutzeinrichtungen mit erweiterten Funktionen zur Umsetzung der Sicherheitsanforderungen der DGUV Information 203-006.
Die MENNEKES Lösung kann über eine Arbeitsschutzprämie der BG Bau gefördert werden und bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern damit eine attraktive Möglichkeit die elektrische Sicherheit in ihrer täglichen Arbeit zu erhöhen.
PRCDs (Portable Residual Current Devices) sind ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtungen, die zusätzlichen Schutz an vorhandenen Elektroinstallationen bieten, deren Schutzmaßnahmen entweder nicht bekannt oder nicht ausreichend sind. Diese Geräte kombinieren Fehlerstromschutz, Unterspannungsauslösung, Neutralleiter- und Drehfeldüberwachung. Mit geschaltetem Schutzleiter bieten sie zudem eine Schutzleiterüberwachung, was die Sicherheit erheblich erhöht.
Die MENNEKES PRCD-S ist eine Fehlerstromschutzeinrichtung für mobile Anwendungen. Sie ist mit der Schutzart IP44 für baustellentypische Belastungen und Umwelteinflüsse ausgelegt und bietet damit eine ausreichende mechanische und thermische Beständigkeit. Die 2m lange Netzanschlussleitung vom Typ H07RN-F sorgt für Flexibilität in der Anwendung zum Anschluss der benötigten Verbraucher. Durch diese Auslegung entspricht das Produkt der DGUV-Information 203-006.
Das Modul zur Fehlerstromüberwachung ist allstromsensitiv und kann somit Fehlerströme ab 0 Hz erfassen und die Stromversorgung unterbrechen. Bei einer Unterspannungsauslösung schaltet es aus Sicherheitsgründen auch bei Spannungsrückkehr nicht automatisch wieder ein. Erst durch manuelles Wiedereinschalten ist der Stromfluss wiederhergestellt. Diese Netz- und Schutzleiterüberwachung sorgt für eine erhöhte Sicherheit in mobilen Anwendungen.
Zusätzlich zu den oben genannten Funktionen hat das PRCD-S Modul, welches in MENNEKES Produkten eingesetzt wird folgende Schutzfunktionen:
Im Falle eines Linksdrehfeldes in der vorgeschalteten Festinstallation lässt sich das PRCD Modul nicht einschalten. Die Phasenwenderfunktion im Stecker der Netzanschlussleitung ermöglicht es dem Nutzer das Drehfeld zu korrigieren und das PRCD Modul einzuschalten.
Die MENNEKES PRCD-S fungiert als Zwischenstecker zwischen einer unbekannten Festinstallation und dem mobilen Verbraucher, der verwendet werden soll. Das Produkt hat daher neben dem Netzanschlusstecker eine Abgangssteckdose in gleicher Stromstärke.
PRCD-S werden überwiegend in mobilen Anwendungen verwendet – typische Einsatzgebiete sind unter anderem Baustellen bei denen eine vorhandene Festinstallation genutzt wird. Beispiele hierfür sind Dachdeckerarbeiten zur nachträglichen Installation von Photovoltaikanlagen, Renovierungsarbeiten oder Sanierungen. Darüber hinaus finden Sie aber auch Anwendung im Bau- und Ausbauhandwerk, der Elektrotechnik, der Sanitär- und Versorgungstechnik sowie in Industriebetrieben aller Branchen.
Weitere mögliche Anwendungen sind Einsätze von Feuerwehren oder technischem Hilfswerk, bei denen eine sichere Stromversorgung auf der Einsatzstelle höchste Priorität haben sollte.
Ebenso können sie in der Veranstaltungstechnik auf Konzerten, Festivals, Open Air Veranstaltungen oder auf Jahrmärkten verwendet werden. Weitere Informationen zu unseren mobilen Verteilern finden Sie hier: