Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 9511
MENNEKES Wandsteckdose 9511 images3d

Wandsteckdose 9511

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • zwei Außenbefestigungen
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Bestellnr.9511
  • EAN4015394281313
  • VPE 5 Stück
Chemikalienbeständig

Chemikalienbeständig

Erhöhte Chemikalienbeständigkeit

Technische Daten

Wandsteckdose 9511

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
Gewicht 384 g

Richtlinien

Wandsteckdose 9511

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.