Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 9342
MENNEKES Wandsteckdose 9342 images3d

Wandsteckdose 9342

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • zwei Außenbefestigungen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.9342
  • EAN4015394281382
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Chemikalienbeständig

Chemikalienbeständig

Erhöhte Chemikalienbeständigkeit

Technische Daten

Wandsteckdose 9342

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
Gewicht 407 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Wandsteckdose 9342

Passende Produkte

Wandsteckdose 9342 mit IP67

MENNEKES Stecker AM-TOP® 288

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 288

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5612506G

Wandsteckdose DUOi

Bestellnr. 5612506G

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 550

Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 550

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 1485

Anbausteckdose

Bestellnr. 1485

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 9342

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.