Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 768
MENNEKES Wandsteckdose 768 images3d

Wandsteckdose 768

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil bei 4-polig um 180° drehbar
  • Bestellnr.768
  • EAN4015394005926
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 768

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 240 g

Richtlinien

Wandsteckdose 768

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.