Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 5785
MENNEKES Wandsteckdose 5785 images3d

Wandsteckdose 5785

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Schalter 3-polig
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.5785
  • EAN4015394029830
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5785

Ampere 16 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1263 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 5785

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür benutze ich ein 7-poliges Gerät?

7-polige Steckvorrichtungen lassen sich z.B. zum Regeln, Steuern und Überwachen von Geräten in der Industrie, Landwirtschaft und im Gewerbe einsetzen. Siehe dazu auch Seite 210-217 unseres Katalogs Industriesteckvorrichtungen. Unsere 7-poligen Steckvorrichtungen finden Sie hier.

Kann der Hauptschalter bei DUO-Steckdosen auch im eingeschalteten Zustand abgeschlossen werden?

Nein - unsere DUO-Steckdosen sind mechanisch abschaltbar verriegelt und können nur im ausgeschalteten Zustand gesteckt oder gezogen werden – zu Ihrem eigenen Schutz

Hvortil anvender jeg et 7-polet apparat?

7-polede stikpropper kan f.eks. anvendes til at regulere, styre og overvåge apparater i industri, landbrug og erhverv. Vores 7-polede stikpropper finder du her.

Zu den Fragen und Antworten