Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 5012
MENNEKES Wandsteckdose 5012 images3d

Wandsteckdose 5012

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abgesichert mit Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik
  • Bestellnr.5012
  • EAN4015394023326
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5012

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1130 g

Richtlinien

Wandsteckdose 5012

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.