Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 2684

Wandsteckdose 2684

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und einmal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil bei 5-polig um 180° drehbar
  • Bestellnr.2684
  • EAN4015394016052
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 2684

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 180 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Wandsteckdose 2684

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür werden 1h Steckvorrichtungen benötigt?

Diese Uhrzeitstellung ist, anders als andere Uhrzeitstellungen, nicht genormt und daher frei für Sonderanwendungen von Steckvorrichtungen. Weitere Informationen finden Sie hier

Zu den Fragen und Antworten