Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 132A
MENNEKES Wandsteckdose 132A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose 132A

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • Befestigung von innen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.132A
  • EAN4015394000570
  • VPE 5 Stück
X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose 132A

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 941 g
Prüfzeichen VDE

Videos

Wandsteckdose 132A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose 132A

Passende Produkte

Wandsteckdose 132A mit IP67

MENNEKES Anbausteckdose 205A

Anbausteckdose

Bestellnr. 205A

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 5110A

Wandsteckdose

Bestellnr. 5110A

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.