Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 363
MENNEKES Wandgerätestecker 363 images3d

Wandgerätestecker 363

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.363
  • EAN4015394002659
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 363

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 2061 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 363

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 363

MENNEKES Schutzkappe 40788

Schutzkappe

Bestellnr. 40788

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 125 A, 3 p - 5 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.