Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 336
MENNEKES Wandgerätestecker 336 images3d

Wandgerätestecker 336

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.336
  • EAN4015394002420
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 336

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 235 g
Prüfzeichen VDE
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 336

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.