Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 2989

Wandgerätestecker 2989

Ampere 125 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.2989
  • EAN4015394017264
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 2989

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 2400 g

Richtlinien

Wandgerätestecker 2989

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 2989

MENNEKES Schutzkappe 40788

Schutzkappe

Bestellnr. 40788

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 125 A, 3 p - 5 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.