Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker AM-TOP® 277

Stecker AM-TOP® 277

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.277
  • EAN4015394001898
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 277

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 156 g
Prüfzeichen VDE
CQC

Richtlinien

Stecker AM-TOP® 277

Passende Produkte

Stecker AM-TOP® 277 mit IP67

MENNEKES Kupplung AM-TOP® 539

Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 539

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5612304G

Wandsteckdose DUOi

Bestellnr. 5612304G

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker AM-TOP® 277

MENNEKES Schutzkappe 40784

Schutzkappe

Bestellnr. 40784

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 3 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.