Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker 635A
MENNEKES Stecker 635A images3d

Stecker 635A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Kabelknickschutz
  • Bestellnr.635A
  • EAN4015394004790
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 635A

Ampere 16 A
Pole 2 p
Volt 50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 141 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Stecker 635A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.