Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Steckdosenleiste 9200048NF
MENNEKES Steckdosenleiste 9200048NF images3d

Steckdosenleiste 9200048NF

franz./belg. Norm
  • anschlussfertig verdrahtet
  • mit Aufhängebügel
  • mit Zugentlastung
  • Leitungseinführung: 1 x M 20 oben verschlossen, 1 x M 20 unten mit Verschraubung, mit 1,5 m Zuleitung H07RN-F3G1,5
  • mit Stecker SCHUKO® oder NF-Stecker
  • Bestellnr.9200048NF
  • EAN4015394289456
  • VPE 3 Stück

Technische Daten

Steckdosenleiste 9200048NF

franz./belg. Norm 3
Anschluss / Zuleitung
  • 1,5 m H07RN-F3G1,5 mit Stecker SCHUKO® oder NF-Stecker
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 650 g
Höhe 330 mm
Breite 80 mm

Richtlinien

Steckdosenleiste 9200048NF

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.