Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Schutzkontakt-Raststeckdose 11665K
MENNEKES Schutzkontakt-Raststeckdose 11665K images3d

Schutzkontakt-Raststeckdose 11665K

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • französisch/belgische Norm
  • ohne Klappdeckel
  • 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²
  • zur einfachen Montage in Kabelkanal oder Gehäuse
  • auf Tragschiene montierbar mittels Montagebock 11254
  • Bestellnr.11665K
  • EAN4015394201953
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Schutzkontakt-Raststeckdose 11665K

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP20
Shutter Ja
Flansch 45x45 mm
Gewicht 32 g

Richtlinien

Schutzkontakt-Raststeckdose 11665K

Passendes Zubehör

Schutzkontakt-Raststeckdose 11665K

MENNEKES Montagebock 11254

Montagebock

Bestellnr. 11254

zur Befestigung von Raststeckdosen auf Tragschienen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.