Choose your country
MENNEKES
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose 995AB
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose 995AB images3d

RAPIDO® Anbausteckdose 995AB

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • für Wanddurchbruch 70 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.995AB
  • EAN4015394233237
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbausteckdose 995AB

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 244 g

Richtlinien

RAPIDO® Anbausteckdose 995AB

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.