Choose your country
MENNEKES
MENNEKES RAPIDO® Anbaugerätestecker CEEplus® 957
MENNEKES RAPIDO® Anbaugerätestecker CEEplus® 957 images3d

RAPIDO® Anbaugerätestecker CEEplus® 957

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit 4 Zusatzkontakten
  • gerade Steckrichtung
  • Zentralbefestigung 61 mm Ø
  • Bestellnr.957
  • EAN4015394206538
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbaugerätestecker CEEplus® 957

Ampere 16 A
Pole 3 p+Z
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 132 g

Richtlinien

RAPIDO® Anbaugerätestecker CEEplus® 957

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.