Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Prüfstecker Drehfeld-Control 1414
MENNEKES Prüfstecker Drehfeld-Control 1414 images3d

Prüfstecker Drehfeld-Control 1414

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • nach VDE 0413, Teil 7, DIN-EN 61557-7
  • Bestellnr.1414
  • EAN4015394010463
  • VPE 20 Stück

Technische Daten

Prüfstecker Drehfeld-Control 1414

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 240 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Prüfstecker Drehfeld-Control 1414

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Was ist ein Prüfstecker Drehfeld-Control?

Drehstromsteckdosen müssen so angeschlossen sein, dass sich ein Rechts-Drehfeld ergibt. Der Prüfstecker Drehfeld-Control unterscheidet sich vom normalen Stecker durch sein transparentes Gehäuse. Über zwei Kontrolllampen im Inneren des transparenten Gehäuses zeigt dieser Stecker das Rechts- oder Links-Drehfeld bzw. das Fehlen einer Phase an. So lässt sich gefahrlos die Drehfeldrichtung  kontrollieren. Ist das Drehfeld richtig, leuchtet die grüne Lampe, ist das Drehfeld falsch, leuchtet die rote Lampe und fehlt eine Phase, leuchten beide Lampen. Unseren Prüfstecker finden Sie hier. Weitere Informationen gibt es auf Seite 90-91 unseres Katalogs Industriesteckvorrichtungen.  

Zu den Fragen und Antworten