POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Robuste Technik für harte Umgebungsbedingungen – die PowerTOP® Xtra Kupplung überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Die Kupplungen der PowerTOP® Xtra Familie erfüllen die Schutzklasse IP67 / IP69 und sind so nicht nur gegen zeitweiliges Untertauchen, sondern auch bei Hochdruckreinigung geschützt.
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14682
Ampere | 32 A |
---|---|
Pole | 5 p |
Volt | 50-500 V |
Uhrzeitstellung | 1 h |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger X-CONTACT® |
Schutzart | IP67 / IP69 |
Gewicht | 510 g |
Prüfzeichen | VDE |
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14682
Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.