Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 21606

Kupplung AM-TOP® 21606

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.21606
  • EAN4015394041078
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 21606

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 260 g

Richtlinien

Kupplung AM-TOP® 21606

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Was bedeutet die Uhrzeitstellung 6h?

Bei der Kupplung oder der Steckdose befindet sich der Schutzleiterkontakt (PE) auf der Position/Uhrzeitstellung 6h. Weitere Informationen finden Sie hier

Zu den Fragen und Antworten