Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 182ZA

Kupplung AM-TOP® 182ZA

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.182ZA
  • EAN4015394253785
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 182ZA

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 189 g

Richtlinien

Kupplung AM-TOP® 182ZA

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.