Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung 707A
MENNEKES Kupplung 707A images3d

Kupplung 707A

Pole
Volt
  • Schraubkontakt
  • Kabelverschraubung
  • Bestellnr.707A
  • EAN4015394005421
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung 707A

Ampere 16 A
Pole 2 p
Volt 20-25 V
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 208 g

Richtlinien

Kupplung 707A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.