Choose your country
MENNEKES
MENNEKES EverGUM® Steckdosenleiste 7106889NF
MENNEKES EverGUM® Steckdosenleiste 7106889NF images3d

EverGUM® Steckdosenleiste 7106889NF

CEE 16 A, 5 p, 400 V
CEE 16 A, 3 p, 230 V
franz./belg. Norm
  • als Steckdosenleiste für Wandmontage
  • aufhängbar
  • tragbar
  • Bestellnr.7106889NF
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverGUM® Steckdosenleiste 7106889NF

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 3 p, 230 V 1
franz./belg. Norm 2
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 2970 g
Höhe 445 mm
Breite 135 mm

Richtlinien

EverGUM® Steckdosenleiste 7106889NF

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Gibt es EverGUM® Produkte auch in der Schutzart IP 5x?

Die Produkte unserer EverGUM® Familie erfüllen standardmäßig die Schutzart IP 44. Gerne prüfen wir für Sie, ob wir ein EverGUM® Produkt als Sonderlösung auch gemäß einer anderen Schutzart ausrüsten können.

Zu den Fragen und Antworten