Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Erdkabel-Übergangskasten 10895
MENNEKES Erdkabel-Übergangskasten 10895 images3d

Erdkabel-Übergangskasten 10895

  • für Lichtmaste ab 82 mm Innen-Ø
  • Rauchglasdeckel
  • Kabelstutzen für 1 oder 2 Einführungen von 17 bis 24 mm Ø oder 3 Einführungen von 15 bis 19 mm Ø
  • 5 Mantelklemmen je 2 x 16 mm²
  • mit Verschraubungen M 20, 1 x offen und 1 x geschlossen
  • vorverdrahtet
  • Bestellnr.10895
  • EAN4015394036487
  • VPE 15 Stück

Technische Daten

Erdkabel-Übergangskasten 10895

Gewicht 412 g

Richtlinien

Erdkabel-Übergangskasten 10895

Passendes Zubehör

Erdkabel-Übergangskasten 10895

MENNEKES Zugentlastung 41495

Zugentlastung

Bestellnr. 41495

außenliegende Zugentlastung für Erdkabel-Übergangskästen, bietet mehr Sicherheit und entlastet das Gehäuse

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Erhalte ich bei MENNEKES Erdkabel-Übergangskästen mit drei Abgängen?

Ja – unsere Erdkabel-Übergangskästen für Lichtmasten liefern wir Ihnen inklusive verschiedener Kabelstutzen für Einführungen. Die Produkte finden Sie hier

Führt MENNEKES auch Erdkabel-Übergangskästen mit Überspannungsschutz?

Nein. Die Erdkabel-Übergangskästen sind hierfür nicht ausgelegt. Unsere Erdkabel-Übergangskästen für Lichtmasten finden Sie hier

Zu den Fragen und Antworten