Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Einbaustecker CaraCONTACT® 8001
MENNEKES Einbaustecker CaraCONTACT® 8001 images3d

Einbaustecker CaraCONTACT® 8001

MENNEKES CEE Einbaustecker in 16 A mit bewährten Schraubkontakten. Besonders geeignet für den Campingbereich.

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Deckel: Lichtgrau
  • Bestellnr.8001
  • EAN4015394033769
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Einbaustecker CaraCONTACT® 8001

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 297 g

Richtlinien

Einbaustecker CaraCONTACT® 8001

Passendes Zubehör

Einbaustecker CaraCONTACT® 8001

MENNEKES Gegenrahmen 40744

Gegenrahmen

Bestellnr. 40744

zu Einbaustecker CaraCONTACT® Bestell-Nr. 8001, 8008

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.