Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose 4900
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose 4900 images3d

Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose 4900

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • französisch/belgische Norm
  • Schraubkontakt
  • Leitungseinführungen: 1 x M 25 mit Einführungsstutzen oben, 1 x M 25 zum Ausschneiden unten, 1 x M 20 zum Ausschneiden auf der Rückseite, für Kabel 7 bis 13 mm Ø
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Bestellnr.4900
  • EAN4015394231165
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose 4900

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Ja
Gewicht 260 g

Richtlinien

Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose 4900

Passendes Zubehör

Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose 4900

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür steht Cepex?

Cepex-Steckdosen dienen als Baukasten-System. Ob SCHUKO®, CEE oder Datentechnik - mit unseren Cepex-Steckdosen finden Sie alles anwendungsübergreifend in einheitlichem Design.

Zu den Fragen und Antworten