Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3233AA
MENNEKES Anbausteckdose 3233AA images3d

Anbausteckdose 3233AA

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Bestellnr.3233AA
  • EAN4015394018360
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 3233AA

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 722 g

Richtlinien

Anbausteckdose 3233AA

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.