Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1463
MENNEKES Anbausteckdose 1463 images3d

Anbausteckdose 1463

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.1463
  • EAN4015394011187
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1463

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 73.5x64 mm
Bohrloch 60x52 mm
Neigung 20 °
Gewicht 137 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Anbausteckdose 1463

Passende Produkte

Anbausteckdose 1463 mit IP44

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13502

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13502

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5611306G

Wandsteckdose DUOi

Bestellnr. 5611306G

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14502

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14502

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.