Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1272

Anbausteckdose 1272

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.1272
  • EAN4015394009085
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 1272

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 68x62 mm
Bohrloch 53x47 mm
Neigung 20 °
Gewicht 143 g

Richtlinien

Anbausteckdose 1272

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.