Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 815
MENNEKES Anbaugerätestecker 815 images3d

Anbaugerätestecker 815

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.815
  • EAN4015394116745
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 815

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 172 g
Prüfzeichen VDE (ÜG)
CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 815

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.