Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 1408
MENNEKES Anbaugerätestecker 1408 images3d

Anbaugerätestecker 1408

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.1408
  • EAN4015394010388
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 1408

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 117 g
Prüfzeichen VDE (ÜG)

Richtlinien

Anbaugerätestecker 1408

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.