Choose your country
MENNEKES
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 1321301205
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 1321301205
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 1321301205 #1
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 1321301205 #2
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 1321301205 #3
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 1321301205 #4
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 1321301205 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMTRON® Compact 2.0s 11 C2

933 €

UVP inkl. MwSt.

Nicht mehr bestellbar

Die Wallbox AMTRON® Compact 2.0s ist ideal für Eigenheimbesitzer und Mieter, die einfach, komfortabel und sicher ihr Elektrofahrzeug zu Hause laden möchten. Als moderne Ladestation für den privaten Bereich kombiniert die MENNEKES Ladelösung die Eigenschaften einfaches Handling und kompakte Bauform mit ausgereifter, neuster Elektronik. Durch die kompakte Bauform ist die Montage auch in engen Garagensituationen leicht möglich. Das fest angeschlagene, 7,5 Meter lange Ladekabel Typ 2 bietet viel Bewegungsfreiheit und Flexibilität.

Neben dem einfachen Laden und Benutzerfreundlichkeit punktet AMTRON® Compact 2.0s mit zusätzlichen, attraktiven Ausstattungsmerkmalen. Das Highlight: Die Wallbox ist mit einer Solarladefunktion ausgestattet und mit jeder handelsüblichen Solaranlage, unabhängig vom Hersteller, kompatibel. So kann selbsterzeugte, gespeicherte Energie vom eigenen Dach effektiv zum umweltfreundlichen Laden des E-Autos genutzt werden. Ein weiterer Vorteil: Die Solarfunktion des AMTRON® Compact 2.0s lässt sich auch ohne vorhandenes Heim-Energie-Management-System einfach per Knopfdruck am Gerät nutzen. Auch eine zukünftige Anbindung an ein Energie-Management-System ist möglich. So ist die Ladelösung besonders flexibel einsetzbar.

AMTRON® Compact 2.0s entspricht allen aktuellen Sicherheitsstandards. Durch den integrierten Zugangsschutz über ein RFID-Kartensystem kann der Nutzer auch in Carports oder auf frei zugänglichen Flächen zu Hause sicher elektrisch laden und den Zugang zur Wallbox beschränken. Per offener Modbus RTU-Schnittstelle lässt sich der Ladepunkt leicht in das vorhandene Energie-Management-System von Gebäuden integrieren. 

HINWEIS: Für einige erweiterte Einstellungen wird das Konfigurationskabel (Art. 18625) benötigt. Details siehe AMTRON® Compact 2.0(s) Bedienungsanleitung.

  • Flache Bauform
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Förderfähig KfW 442
  • Bestellnr.1321301205
  • EAN4015394296126

Förderfähiges Produkt

Erfüllt aktuelle Förderbedingungen

Details

Allgemeine Daten
Förderfähig

Dieser Artikel ist bundesweit förderfähig gemäß des KfW Förderprogramms 442 (Solarstrom für Elektroautos) in Kombination mit einer Photovoltaikanlage und einem Solarstromspeicher.

Steckvorrichtung

fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m)

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Lastmanagement

Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler

1- / 3-phasiges Solar-Laden für Ladeleistungen von 1,4 - 11 kW

Lokaler Blackoutschutz durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler

Anbindung an ein externes EMS über Modbus RTU

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Silber (RAL 9006)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

11 kW

Mechanische Daten
Bedienelemente

LED-Statusanzeige

Werkstoff Gehäuse

AMELAN®

Software Downloads

AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 1321301205

Videos

AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 1321301205

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 1321301205

Passendes Zubehör

AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 1321301205

MENNEKES Standfuß für AMTRON® Compact 18594

Standfuß für AMTRON® Compact

Bestellnr. 18594

MENNEKES MENNEKES Konfigurationskabel 18625

MENNEKES Konfigurationskabel

Bestellnr. 18625

MENNEKES Standfuß für 2 AMTRON® Compact 18595

Standfuß für 2 AMTRON® Compact

Bestellnr. 18595

MENNEKES Überspannungsschutz AMTRON® Compact 18630

Überspannungsschutz AMTRON® Compact

Bestellnr. 18630

MENNEKES Zähler (Modbus RTU) für Lastmanagement 18626

Zähler (Modbus RTU) für Lastmanagement

Bestellnr. 18626

MENNEKES AMTRON® RFID Karten 5x Master 30711

AMTRON® RFID Karten 5x Master

Bestellnr. 30711

MENNEKES AMTRON® RFID Karten 10x User 30712

AMTRON® RFID Karten 10x User

Bestellnr. 30712