Choose your country
MENNEKES

Stabile Stromversorgung auf dem Schiff

  • robustes, langlebiges Material für Extrembedingungen
  • Kombinationen individuell bestückbar
  • schnell und sicher montiert, bedient und gewartet
  • geschützt vor Staub und Wasser
  • Wandsteckdosen SCHUKO® druckwasserdicht
  • Kombinationen und Steckdosen nach Wunsch aus Spezialkunststoff (z.B. Schutz vor salzhaltigem Seewasser)
  • kraftsparend steck- und ziehbar – dank cleverer Kontakthülsen-Technologie für Stecker und Kupplungen (16 - 125 A) und Steckdosen (63 - 125 A)

Klarschiff für Ihre Energieverteilung: Bei uns erhalten Sie nicht nur stationäre und mobile Lösungen für Werften und Häfen, sondern auch direkt fürs Endprodukt Schiff. Besonders die Funktionsbereiche eines Container- oder Personenschiffs müssen während des laufenden Betriebs im Hintergrund reibungslos mit Energie versorgt werden – ob die Technik- und Maschinenräume, die Kühlcontainer und Lagerbereiche oder die Kombüsen.

Steckdosenkombinationen für Schiffe

Unsere AMAXX® Steckdosenkombinationen für die Wand- und Aufputzmontage sind platzsparend und individuell bestückbar – ideal für verschiedene Funktionsbereiche in Schiffen. Dank cleverer Features sind sie schnell durch eine Person montiert. Standardmäßig erhalten Sie AMAXX® aus robustem Kunststoff, auf Wunsch aus Spezialkunststoff, der besonders vor aggressiven Stoffen schützt. Die Kombinationen erfüllen die Schutzarten IP 44 oder IP 67 und sind so perfekt gegen Staub und Wasser gewappnet.

AMAXX® Steckdosenkombinationen

Lernen Sie die innovativen AMAXX® Steckdosenkombination kennen. Sie sind durch die individuelle Bestückung ideal für verschiedene Funktionsbereiche in Schiffen

Portfolio Steckdosenkombinationen

Wandsteckdosen und Anbausteckdosen für Schiffe und Container

Neben unseren klassischen CEE Wandsteckdosen in 16 bis 125 A und SCHUKO® Steckdosen bieten wir für Containerhäfen unsere passenden abschaltbar-verriegelten Wandsteckdosen DUOi in 16 und 32 A. Dank drehbarem Gehäuseunterteil und herausnehmbarer Montageplatte ist die DUOi schnell installiert, flexibel einsetzbar und einfach zu warten. Die unverlierbaren Kombikopfschrauben ermöglichen zudem das Öffnen und Schließen des Gehäuses mit Inbus- oder Schlitzschraubendreher und sind besonders langlebig.

Ebenfalls sehr gut fürs Schiff geeignet sind die Wandsteckdosen SCHUKO® in 16 A. Sie erfüllen die Schutzart IP 68 und sind so druckwasserdicht. Der anscharnierte Bajonettdeckel schützt das Produkt zusätzlich.

Speziell für die Energieversorgung von Kühlcontainern bieten wir Ihnen neben verschiedenen Wandsteckdosen DUOi und AMAXX® Steckdosenkombinationen auch folgende Produkte: unsere Wandsteckdose 9562, die Anbausteckdose 2123A und den Anbaugerätestecker 2692 – alle für 32 A sowie mit vernickelten Kontakten, hochwärmebeständigen Kontaktträgern und zeitsparender Schraubkontakt-Abschlusstechnik. Die Wandsteckdose besteht aus Spezialkunststoff, der gegen aggressive Stoffe schützt, und das Gehäuseunterteil ist um 180 Grad drehbar. Die Anbausteckdose hat eine gerade Steckrichtung und der Anbaugerätestecker einen schützenden Klappdeckel.

Steckdosen

Für die sichere und zuverlässige Stromverteilung auf dem Schiff bieten wir verschiedene Wand- und Anbausteckdosen an. Die passenden Produktlösungen finden Sie hier auf den entsprechenden Produktseiten:

Portfolio WandsteckdosenPortfolio Anbausteckdosen

Wandsteckdosen DUOi

Die abschaltbar-verriegelten Wandsteckdosen DUOi halten den hohen Anforderungen auf dem Schiff bestens stand. Die praktische LED-Spannungsanzeige gibt Auskunft über den aktuellen Status des Geräts.

Portfolio Wandsteckdosen abschaltbar-verriegelt

Stecker mit PE-Wender für Container

Bei Routinekontrollen vor dem Verschiffen müssen regelmäßig Stecker an den Containern mit großem Zeitaufwand ausgetauscht werden, da sie nicht mehr den Vorschriften entsprechen. Die Codierungsnase wurde abgetrennt, um den Stecker auch in 4-Pin-Steckdosen mit anderer Uhrzeitstellung verwenden zu können. Ein Drittel aller Containerstecker landet im Schnitt dadurch vorzeitig im Müll, da ein falsches Verbinden ohne Codierungsnase zu einer Überlastung der Bauteile führen kann. Ein sicherer Stromanschluss der Container ist daher nicht mehr gewährleistet.

Wir bieten Ihnen passende CEE Stecker mit PE-Wender an, die sie sicher und dauerhaft für Ihre Container verwenden können. Diese passen in jede 4-Pin-Steckdose – 3h oder 6h. Die Uhrzeitstellung nach IEC 60309 kann ganz einfach mit einem Schraubendreher auf eine der beiden Codierungen eingestellt werden. Das spart Zeit und Kraft in der täglichen Anwendung.

Unser Containerstecker mit PE-Wender ist im Gehäuse unseres Standardsteckers untergebracht. In bewährter MENNEKES Qualität aus hochwertigem Kunststoff – millionenfach produziert und seit Jahren auf der ganzen Welt praxiserprobt. Damit bieten wir Ihnen robuste und langlebige Stecker, die optimal für den Einsatz in Containerhäfen ausgelegt sind.

Steckdosen und Steckvorrichtungen für Schiffe und Kühlcontainer

Bei unseren abschaltbaren und mechanisch verriegelten Wandsteckdosen DUOi sind alle Kontaktschrauben praktisch von vorn erreichbar. Auf Wunsch ist für die 63 und 125 A Wandsteckdosen unsere Kontakthülsen-Technologie X-CONTACT® integriert. Diese ermöglicht Ihnen auch bei hohen Stromstärken ein besonders leichtes Stecken und Ziehen – bei bis zu 50 Prozent weniger Kraftaufwand. Die Steckdosen bestehen aus hochwertigem Kunststoff. Optional erhalten Sie die DUOi-Produkte auch aus Spezialkunststoff, mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten.

Ebenfalls sehr gut fürs Schiff geeignet sind die Wandsteckdosen SCHUKO® in 16 A. Sie erfüllen die Schutzart IP 68 und sind so druckwasserdicht. Der anscharnierte Bajonettdeckel schützt das Produkt zusätzlich.

Speziell für die Energieversorgung von Kühlcontainern bieten wir Ihnen neben verschiedenen Wandsteckdosen DUOi in 32 A und AMAXX® Steckdosenkombinationen auch folgende Produkte: unsere Wandsteckdose 9562, die Anbausteckdose 2123A und den Anbaugerätestecker 2692 – alle für 32 A sowie mit vernickelten Kontakten, hochwärmebeständigen Kontaktträgern und zeitsparender Schraubkontakt-Abschlusstechnik. Die Wandsteckdose besteht aus Spezialkunststoff, der gegen aggressive Stoffe schützt, und das Gehäuseunterteil ist um 180 Grad drehbar. Die Anbausteckdose hat eine gerade Steckrichtung und der Anbaugerätestecker einen schützenden Klappdeckel.

Mit unseren AM-TOP® Steckvorrichtungen in 32 A können Sie insbesondere Kühlcontainer ideal mit Strom versorgen. Die Produkte verfügen über ein robustes einteiliges Gehäuse, die Verschraubung mit Abdichtung garantiert Ihnen auch bei Feuchtigkeit und Nässe eine griffe und sichere Handhabung und mit der Schraubkontakt-Abschlusstechnik können Sie AM-TOP® einfach und zeitsparend installieren. Die Stecker und Kupplungen erfüllen die Schutzart IP 67 – perfekter Schutz vor Staub und Wasser.

Unsere PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen sind ideal für die flexible Stromversorgung auf dem Schiff: Stecker und Kupplungen besitzen eine ergonomische Gehäuseform, genoppte Griffzonen, eine genoppt-gummierte Kabelverschraubung, eine Klappdeckel-Öffnungshilfe und Verriegelungsschieber – so sind die Stecker und Kupplungen griffig, liegen auch bei Feuchtigkeit und Nässe perfekt rutschfest in der Hand und können mehrere tausend Mal gesteckt und gezogen werden.

Die Steckvorrichtungen bestehen aus robustem, langlebigem Material und erfüllen die Schutzarten IP 44, 54 oder 67. So sind sie bestens gegen Staub und Wasser geschützt. Die PowerTOP® Xtra Kupplungen in 63 und 125 A sind mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und optional mit vernickelten Kontakten ausgestattet. Die Stecker haben ebenfalls vernickelte Kontakte. Die 5-poligen Steckvorrichtungen in 16 und 32 A erhalten Sie als Variante PowerTOP® Xtra R mit der gleichen robusten Ausstattung. So sind die Produkte gegen aggressive Stoffe gewappnet. Überall ist standardmäßig unsere kraftsparende Kontakthülsen-Technologie X-CONTACT® integriert. Mittels ausgeklügelter Anschlusstechniken können Sie die Steckvorrichtungen einfach und zeitsparend mit wenigen Werkzeugen installieren.

Steckvorrichtungen für Schiffe und Container

Unsere Steckvorrichtungen bestehen aus robustem, langlebigem Material und erfüllen die Schutzarten IP 44, IP 54 oder IP 67. Außerdem bieten wir besondere Produkte für Kühlcontainer an. Informieren Sie sich in unserem Portfolio.

Portfolio Steckvorrichtungen für KühlcontainerPortfolio Stecker

Sie suchen nach Energieverteilung für Werften oder Häfen?

Kontakt

Haben Sie Fragen zu unseren Lösungen und Produkten für Stromversorgung auf dem Schiff? Wir sind gerne für Sie da. Sprechen Sie uns an!

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort