Choose your country
MENNEKES

Stabile Stromversorgung in Häfen

  • robustes, langlebiges Material für Extrembedingungen
  • Kombinationen individuell bestückbar
  • schnell und sicher montiert, bedient und gewartet
  • fest installierbare und mobile Produkte
  • geschützt vor Staub und Wasser
  • Kombinationen und Steckdosen nach Wunsch aus Spezialkunststoff (z.B. Schutz vor salzhaltigem Seewasser)
  • kraftsparend steck- und ziehbar – dank cleverer Kontakthülsen-Technologie für Stecker und Kupplungen (16 - 125 A) und Steckdosen (63 - 125 A)
  • Sonderlösungen für spezielle Anforderungen

Schiffe laufen ein und aus, Container und Waren werden verladen und jede Menge Personal ist im Einsatz: in den Häfen der Container- und Personenschifffahrt ist immer was los. Mit unseren Lösungen können Sie hier Containerterminals und –schiffe ebenso zuverlässig mit Energie versorgen wie große Personenschiffe, Yachten und Boote.

Steckdosenkombinationen für Häfen

Unsere AMAXX® Steckdosenkombinationen für die Wand- und Aufputzmontage und unser mit AMAXX® bestückter CombiTOWER® sind platzsparend und individuell bestückbar – für den Einsatz an vielen Stellen im Hafen und perfekt für die Stromversorgung von Kühlcontainern und Containerkränen. Dank cleverer Features sind unsere Kombinationen schnell durch eine Person montiert. Standardmäßig erhalten Sie AMAXX® aus robustem Kunststoff, auf Wunsch aus Spezialkunststoff, der besonders vor aggressiven Stoffen wie salzhaltigem Seewasser schützt. Die Kombinationen erfüllen die Schutzarten IP 44 oder IP 67 und sind so perfekt gegen Staub und Wasser gewappnet.

Im Hafen liegende Schiffe und Fähren lassen sich auf verschiedenen Wegen mit Strom versorgen – über an Bord befindliche Aggregate und mittels Stromanschlüssen, die an Land stehen. Als Sonderanfertigung entwickeln wir gerne robuste Landstromanschluss-Konstruktionen für Sie – entsprechend der für Häfen geltenden Norm DIN VDE 0100-709 Teil 7-709. Die Konstruktionen werden so gebaut, dass sie Seewasser und Starkwind widerstehen. So haben Ihr Schiff und Ihre Fähre auch bei längeren Liegezeiten immer die passende Power.

AMAXX® Steckdosenkombinationen

Lernen Sie die innovativen AMAXX® Steckdosenkombination kennen. Sie sind durch die Verwendung von robustem Kunststoff besonders gut für den Einsatz in Häfen geeignet. 

Portfolio Steckdosenkombinationen

CombiTOWER®

Unsere CombiTOWER® bieten durch das stabile Metallgehäuse optimalen Schutz im Außenbereich. Sie können individuell bestückt werden und sind so eine flexible Lösung für raue Arbeitsbedingungen. Informieren Sie sich hier über unser Portolio.

Portfolio Metallgehäuse

Steckdosen und Steckvorrichtungen für Häfen

Das MENNEKES Wandsteckdosen-Sortiment für Häfen beinhaltet klassische Wandsteckdosen und unsere abschaltbaren und mechanisch verriegelten Wandsteckdosen DUOi. Bei den Produkten sind alle Kontaktschrauben praktisch von vorn erreichbar. Auf Wunsch ist für die 63 und 125 A Wandsteckdosen unsere Kontakthülsen-Technologie X-CONTACT® integriert. Diese ermöglicht Ihnen auch bei hohen Stromstärken ein besonders leichtes Stecken und Ziehen – bei bis zu 50 Prozent weniger Kraftaufwand. Die Steckdosen bestehen aus hochwertigem Kunststoff. Optional erhalten Sie die Produkte auch aus Spezialkunststoff, mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten.

Mit unseren AM-TOP® Steckvorrichtungen in 32 A können Sie insbesondere Kühlcontainer ideal mit Strom versorgen. Unsere PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen geben z.B. Containerkränen die passende Power. AM-TOP® Steckvorrichtungen verfügen über ein robustes einteiliges Gehäuse, die Verschraubung mit Abdichtung garantiert Ihnen auch bei Feuchtigkeit und Nässe eine griffige und sichere Handhabung und mit der Schraubkontakt-Abschlusstechnik können Sie das Produkt einfach und zeitsparend installieren. AM-TOP®  Stecker und Kupplungen erfüllen die Schutzart IP 67 – perfekter Schutz vor Staub und Wasser.

PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen besitzen eine ergonomische Gehäuseform, genoppte Griffzonen, eine genoppt-gummierte Kabelverschraubung, eine Klappdeckel-Öffnungshilfe und Verriegelungsschieber – so sind die Stecker und Kupplungen griffig, liegen auch bei Feuchtigkeit und Nässe perfekt rutschfest in der Hand und können mehrere tausend Mal gesteckt und gezogen werden. Die PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen bestehen aus robustem, langlebigem Material und erfüllen die Schutzarten IP 44, 54 oder 67. So sind sie bestens gegen Staub und Wasser geschützt. Die PowerTOP® Xtra Kupplungen in 63 und 125 A sind mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und optional mit vernickelten Kontakten ausgestattet. Die Stecker haben ebenfalls vernickelte Kontakte. Die 5-poligen Steckvorrichtungen in 16 und 32 A erhalten Sie als Variante PowerTOP® Xtra R mit der gleichen robusten Ausstattung. So sind die Produkte gegen aggressive Stoffe gewappnet. Überall ist standardmäßig unsere kraftsparende Kontakthülsen-Technologie X-CONTACT® integriert. Mittels ausgeklügelter Anschlusstechniken können Sie die Steckvorrichtungen einfach und zeitsparend mit wenigen Werkzeugen installieren.

Wandsteckdosen

Unsere Wandsteckdosen sind in Schutzart IP44, IP67 oder IP68 verfügbar. Je nach Anwendungsfall sind sie mit Innen- oder Außenbefestigung erhältlich. Informieren Sie sich über die verschiedenen Ausführungen.

Portfolio Wandsteckdosen

Wandsteckdosen DUOi

Die abschaltbar-verriegelten Wandsteckdosen DUOi halten den hohen Anforderungen in Containerhafen bestens stand. Die praktische LED-Spannungsanzeige gibt Auskunft über den aktuellen Status des Geräts.

Portfolio Wandsteckdosen DUOi

Steckvorrichtungen

Die robusten MENNEKES Stecker und Kupplungen halten den hohen Anforderungen in Containerhäfen bestens stand und sind weltweit erprobt. Alle Produktlösungen sind mit bewährten Anschlusstechniken ausgestattet, die eine schnelle und einfache Installation und Wartung ermöglichen.

Portfolio Steckvorrichtungen

Sie suchen nach Energieverteilung für Werfthallen oder auf dem Schiff?

Kontakt

Haben Sie Fragen zu unseren Lösungen und Produkten für Stromversorgung in Containerhäfen? Wir sind gerne für Sie da. Sprechen Sie uns an!

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort