Choose your country
MENNEKES

Stabile Elektranten und Stromverteiler für Tunnel

  • robustes, langlebiges Material
  • schnell und sicher montiert, bedient und gewartet
  • individuell bestückbar und platzsparend
  • sichere Handhabung dank cleverer Features
  • geschützt vor Staub und Wasser
  • nach Wunsch mit Spezialkunststoff (Schutz vor aggressiven Stoffen)
  • Sonderlösungen für spezielle Anforderungen

Mit bis zu 300 km/h fahren Bahnen durch Tunnel. Die hier verbauten Anlagen müssen daher extremem und wechselndem aerodynamischem Druck standhalten – eine enorme technische Herausforderung. Zentraler Bestandteil einer jeden Tunnelanlage sind Elektranten. An sie werden höchste Anforderungen in Sachen Stabilität und Festigkeit gestellt. Unsere speziell entwickelten Stromverteiler unterstützen Sie zuverlässig bei anspruchsvollen Arbeiten und Einsätzen in Tunneln.

Elektranten für Arbeiten und Einsätze im Tunnel

In Eisenbahn- und Straßenbahntunneln kommt es ganz besonders auf eine Infrastruktur an, die Sicherheit und Orientierung gibt. Damit der reibungslose Betrieb von Sicherheitsbeleuchtungen gewährleistet werden kann, muss Strom im Tunnel intelligent verteilt werden. Für Wartungsarbeiten und Rettungseinsätze wiederum müssen Arbeiter und Einsatzkräfte jederzeit eine zuverlässige Stromversorgung für schweres Gerät und Lichttechnik vorfinden können.

Hier kommen unsere cleveren Elektranten ins Spiel und bieten Ihnen die optimale Lösung: Die Produkte aus der AMAXX® Familie sind perfekt für den Einsatz in Eisenbahntunneln mit extremen Druckverhältnissen geeignet. Sie lassen sich individuell mit unterschiedlichen Steckdosen und Schaltern bestücken. Hier können Sie CEE- und SCHUKO® Steckdosen sowie Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter flexibel entsprechend Ihren Erfordernissen kombinieren. Klarsichtfenster an den Geräten gewährleisten neben einem optimalen Schutz einen schnellen Überblick und Zugang. Der modulare Aufbau der AMAXX® Gehäuse garantiert Ihnen auch bei größeren Leitungsquerschnitten einen komfortablen Anschlussraum. Dank der vorziehbaren Tragschienen und der anscharnierten Gehäusedeckel sind unsere Stromverteiler schnell montiert. Sie erfüllen die Schutzart IP 67 und sind so vor Staub und Wasser geschützt. 

Für unsere AMAXX® Elektranten liegen die notwendigen Zulassungen und Freigaben von u.a. der DB Netz AG Deutschland (gemäß der Richtlinie 954.9107), der ÖBB Österreich und der SBB Schweiz vor. Im Gotthard-Tunnel etwa verrichten MENNEKES-Elektranten seit Jahren zuverlässig ihren Dienst.

Die Stromverteiler aus der EverGUM® Produktfamilie wiederum unterstützen Sie bei Ihren Arbeiten in Straßenbahntunneln. Diese Produkte gibt es in zwei unterschiedlichen Gehäusegrößen. Sie sind in den Farben signalgelb oder schwarz erhältlich. 

Für die Sicherheitsbeleuchtung von Tunneln bieten wir Ihnen als Sonderlösung außerdem spezielle AMAXX® Stromverteiler an – individuell bestückbare Sicherungskästen mit robustem Gehäuse. 

AMAXX® Elektranten

Extreme Druckverhältnisse in Tunneln sorgen dafür, das robuste Elekranten eingesetzt werden müssen. Unsere individuellen Elektranten erfüllen die hohen Anforderungen. Erfahren Sie mehr in unserem Portfolio:

AMAXX® Elektranten

EverGUM® Elektranten

Unsere EverGUM® Elektranten bestehen aus einem vollgummi Gehäuse. Sehen Sie sich unser Portfolio an:

EverGUM® Elektranten

Elektranten aus Spezialkunststoff für den Gleisbereich

Unsere Stromverteiler erhalten Sie mit unterschiedlichen robusten Gehäusematerialien. Die AMAXX® Produkte gibt es entweder aus hochwertigem Kunststoff (für Tunnelanlagen auch halogenfrei) oder aus Spezialkunststoff. Der Spezialkunststoff mit seinen hohen mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften schützt besonders gegen Chemikalien und andere aggressive Stoffe wie Öle, Kraftstoffe und verdünnte Säuren. Die Gehäuse der EverGUM® Produkte bestehen aus einer Vollgummi-Mischung. Das Material verfügt über eine hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit

Neben unseren Elektranten für Tunnel bieten wir Ihnen außerdem als Sonderlösung Elektranten für den Gleisbereich von Gleichstromstraßenbahnen an. Für diese Stromverteiler gelten spezielle Anforderungen. Unsere Gleisbereich-Elektranten sind individuell mit unterschiedlichen Steckdosen, Steckern und Schaltern bestückbar und in verschiedenen Gehäusematerialien erhältlich. Außerdem sorgen hier spezielle FI-Schutzschalter dafür, dass Sie bei Ihrer Arbeit besonders gut gesichert sind.

Sie suchen nach einer zuverlässigen Energieverteilung für Bahnhöfe?

Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten zum Bereich Bergbau? Wir sind für Sie da.

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort