POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenOb im Tunnel, rund um oder in Bahnhöfen – die hier verbauten Anlagen müssen extremen und wechselnden Herausforderungen standhalten. An sie werden höchste Anforderungen in Sachen Stabilität und Sicherheit gestellt. Unsere speziell entwickelten Elektranten unterstützen Sie zuverlässig bei anspruchsvollen Arbeiten und Einsätzen im Tunnel, im oder am Bahnhof. Unsere zuverlässigen Produkte funktionieren bei Wind und Wetter. Für Tunnel und Bahnhöfe finden Sie bei uns fest installierte, mobile und freistehende Elektranten.
Die Elektranten aus der AMAXX® Produktfamilie sind perfekt für den Einsatz in Eisenbahntunneln mit extremen Druckverhältnissen und für Arbeiten rund um den Bahnhof geeignet. Sie lassen sich individuell mit unterschiedlichen Steckdosen und Schaltern bestücken. Hier können Sie CEE- und SCHUKO® Steckdosen sowie Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter flexibel entsprechend Ihren Erfordernissen kombinieren. Klarsichtfenster an den Geräten gewährleisten neben einem optimalen Schutz einen schnellen Überblick und Zugang. Der modulare Aufbau der AMAXX® Gehäuse garantiert Ihnen auch bei größeren Leitungsquerschnitten einen komfortablen Anschlussraum. Dank der vorziehbaren Tragschienen und der anscharnierten Gehäusedeckel sind unsere Elektranten schnell montiert. Die Elektranten erfüllen die Schutzart IP 67 und sind so vor Staub und Wasser geschützt.
Für unsere AMAXX® Elektranten liegen die notwendigen Zulassungen und Freigaben von u.a. der DB Netz AG Deutschland (gemäß der Richtlinie 954.9107), der ÖBB Österreich und der SBB Schweiz vor.
Die Elektranten aus der EverGUM® Produktfamilie wiederum unterstützen Sie bei Ihren Arbeiten in Straßenbahntunneln oder im Bahnhofsbereich.
Unsere Elektranten erhalten Sie mit unterschiedlichen robusten Gehäusematerialien. Die AMAXX® Elektranten gibt es entweder aus hochwertigem Kunststoff (für Tunnelanlagen auch halogenfrei) oder aus Spezialkunststoff. Der Spezialkunststoff mit seinen hohen mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften schützt besonders gegen Chemikalien und andere aggressive Stoffe wie Öle, Kraftstoffe und verdünnte Säuren. Die Gehäuse der EverGUM® Elektranten bestehen aus einer Vollgummi-Mischung. Das Material verfügt über eine hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit.
Ob am Bahnsteig, in Instandhaltungswerken oder bei Reinigungsanlagen: Für Service-, Wartungs- und Säuberungsarbeiten gilt ein straffer Zeitplan. Umso wichtiger ist es, dass sämtliche Energieverteiler einwandfrei funktionieren. Dafür bieten wir Ihnen individuell bestückbare mobile Elektranten aus der EverGUM® Produktfamilie.
Unser CombiTOWER® Elektrant ist der perfekte Energieverteiler für den Gleisbereich. Mit diesem Elektranten stehen Ihnen in Rangierbahnhöfen oder an Wartungs- und Abstellgleisen alle benötigten Energieanschlüsse für Strom und Druckluft unmittelbar am Arbeitsplatz zur Verfügung. Den CombiTOWER® erhalten Sie wahlweise mit abschließbarer Tür. Dank eines Standard-Schließzylinders können Sie den Tower optimal in vorhandene Schließanlagen integrieren. Diesen Elektranten gibt es nach Vorgaben der Bahnbetreiber in den Schutzarten IP 44 bis IP 67.