Choose your country
MENNEKES

Produktlösungen für die Getränkeproduktion

Die Herstellung von Getränken ist in der Regel eine geschlossene Produktion, die Getränke fließen durch verschiedene Tanks und Schläuche direkt in die vorgesehenen Flaschen oder Behälter. Trotzdem unterliegt die gesamte Umgebung strengen Standards, damit die Getränke nicht verunreinigt oder kontaminiert werden. Die Sauberkeit der Produktionshalle ist somit ein entscheidender Faktor, genau wie die zuverlässige Stromversorgung der Anlagen und Maschinen.

MENNEKES bietet Ihnen ein breites Portfolio verschiedener Steckdosen für Wand- und Anbaumontage, Stecker und Kupplungen sowie Steckdosenkombinationen. Unsere Produktlösungen sind bereits seit Jahren weltweit in verschiedenen Betrieben der Getränkeindustrie im Einsatz. Die hochwertigen Materialien für Steckvorrichtungen und Gehäuse unserer Energieverteiler halten Reinigungsmitteln sehr gut stand und ermöglichen dadurch einen langfristigen Gebrauch. Die Geräte mit Schutzart IP67 / IP69 sind auch für Bereiche mit Hochdruckreinigung geeignet.

Die Steckdosenkombinationen unserer AMAXX® Reihe lassen sich speziell für Ihr Einsatzgebiet anpassen und bestücken. Neben CEE Steckdosen können wir wahlweise auch SCHUKO® Steckdosen, Netzwerkanschlüsse für sichere und schnelle Datenübertragung oder einen Druckluftanschluss installieren. Die Kombinationen sind in verschiedenen Größen für Wandmontage und als abhängbare Version erhältlich. Wir beraten Sie gerne persönlich und helfen Ihnen, die richtigen MENNEKES Produktlösungen für Ihren Betrieb zu finden.

Neben den Kombinationen bieten wir unsere abschaltbar-verriegelte Wandsteckdose DUOi für eine dezentrale Stromversorgung in Ihrem Betrieb an. Durch den mechanischen Schalter können einzelne Stromverbraucher einfach abgeschaltet werden – zum Beispiel für routinemäßige Reinigung oder Wartung. Dank abgerundeter Kanten sammeln sich am Gehäuse zudem keine Verschmutzungen an. Weitere Produkte in unserem Portfolio sind die besonders robusten PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in IP54 und IP67 / IP69.

Unser Portfolio im Bereich Lebensmittelindustrie

Steckvorrichtungen für die Lebensmittelindustrie

MENNEKES bietet Wandsteckdosen, Stecker und Kupplungen, die über herausragende Produkteigenschaften wie Chemikalienbeständigkeit, Schutzart IP67 / IP69 und einen Schutz gegen Schmutzablagerungen verfügen.

Portfolio Steckvorrichtungen

Steckdosenkombinationen für die Lebensmittelindustrie

Die MENNEKES Steckdosenkombinationen AMAXX® und DELTA-BOX sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie durch Chemikalienbeständigkeit, hohe Schutzart und durch die variablen Einsatzmöglichkeiten besonders zu empfehlen.

Portfolio Steckdosenkombinationen

Sie suchen nach Produktlösungen für die Süßwarenproduktion?

Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten? Gerne sind wir für Sie da:

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort