Choose your country
MENNEKES

Clevere Energieverteilung für die Industrie

  • robustes, langlebiges Material
  • schnell und sicher montiert, bedient und gewartet
  • geschützt vor Staub und Wasser
  • nach Wunsch aus Spezialkunststoff (Schutz vor aggressiven Stoffen)
  • Kombinationen für Wand, Decke und Boden – individuell bestückbar
  • kraftsparend steck- und ziehbar – dank cleverer Kontakthülsen-Technologie für Stecker und Kupplungen und Steckdosen (16 - 125 A)
  • Steckdosen mechanisch abschaltbar verriegelt – für zusätzlichen Schutz
  • Daten- und Medienverteiler mit starken Features
  • Sonderlösungen für spezielle Anforderungen

Produktion rund um die Uhr: Die Förderbänder und Maschinen einer Industrieanlage stehen so gut wie nie still. Dafür müssen sie stabil mit Strom und Daten gefüttert werden. Hier helfen wir: In unserem Sortiment finden Sie verschiedene praxiserprobte Steckvorrichtungen und Steckdosen. Unsere Steckdosenkombinationen gibt’s für die Wandmontage, frei von der Decke abhängbar und zum mobilen Tragen. Für die Datenübertragung bieten wir Lösungen wie Medienverteiler, Datensteckdosen und Netzwerk-Kompaktverteiler.

Steckvorrichtungen und Steckdosen für die Industrie

Dank cleverer Features können Sie unsere Lösungen einfach montieren und jahrelang sicher einsetzen: Unsere PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen besitzen eine ergonomische Gehäuseform, genoppte Griffzonen, eine genoppt-gummierte Kabelverschraubung, eine Klappdeckel-Öffnungshilfe und Verriegelungsschieber – so sind die CEE Stecker und CEE Kupplungen griffig, liegen auch bei Feuchtigkeit und Nässe perfekt rutschfest in der Hand und können mehrere tausend Mal gesteckt und gezogen werden.

Unsere Steckvorrichtungen und Steckdosen bestehen aus robustem, langlebigem Material. Stecker und Kupplungen erfüllen die Schutzarten IP 44, 54, 67 oder 69, die Steckdosen die Schutzarten IP 44 oder 67. So sind sie bestens gegen Staub und Wasser geschützt. Die PowerTOP® Xtra Kupplungen in 63 und 125 A sind mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und optional mit vernickelten Kontakten ausgestattet. Die Stecker haben ebenfalls vernickelte Kontakte. Die 5-poligen Steckvorrichtungen in 16 und 32 A erhalten Sie als Variante PowerTOP® Xtra R mit der gleichen robusten Ausstattung. So sind sie gegen aggressive Stoffe gewappnet.

Bei unseren Wand- und Anbausteckdosen DUOi sind alle Kontaktschrauben praktisch von vorn erreichbar. Die Steckdosen sind mechanisch abschaltbar verriegelt und Stecker kann hier nur im ausgeschalteten Zustand gesteckt oder gezogen werden. Mit einem Vorhängeschloss lassen sich die Steckdosen zusätzlich gegen unbefugtes Einschalten sichern.

Mittels ausgeklügelter Anschlusstechniken können Sie die Steckvorrichtungen und Steckdosen einfach und zeitsparend mit wenigen Werkzeugen installieren. In den PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen und in den Wandsteckdosen DUOi ist standardmäßig unsere Kontakthülsen-Technologie X-CONTACT® integriert. Diese ermöglicht Ihnen auch bei hohen Stromstärken ein besonders leichtes Stecken und Ziehen – bei bis zu 50 Prozent weniger Kraftaufwand!

Die Steckvorrichtungen und Steckdosen bieten wir Ihnen auch als Steckvorrichtungen für Industrienetze von 600 bis 690 V. Für Nennströme von 200 bis 400 A haben wir ebenfalls spezielle Hochstromsteckvorrichtungen im Sortiment: Hier sind die Kontakte von Steckern, Kupplungen und Steckdosen versilbert. Das verbessert nicht nur die elektrische Leitfähigkeit – es sorgt auch für maximalen Korrosionsschutz.

Unsere Wand- und Anbausteckdosen DUOi erhalten Sie aus hochwertigem Kunststoff mit geschäumten Gehäusedichtungen, die Wandsteckdosen wahlweise auch aus Spezialkunststoff. Dieser schützt besonders gut vor Chemikalien, Ölen und ähnlichen Stoffen. Die Variante aus Spezialkunststoff ist außerdem mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten ausgestattet.

Unser Portfolio Steckvorrichtungen im Bereich Industrie

Steckvorrichtungen für die Industrie

Hier finden Sie unser Portfolio der robusten Steckvorrichtungen, die für die Anforderungen in der Industrie bestens geeignet sind.

Portfolio Steckvorrichtungen

Hochstromsteckvorrichtungen für die Industrie

Hier finden Sie unser Portfolio der robusten Steckvorrichtungen und Hochstromsteckvorrichtungen, die für die Anforderungen in der Industrie bestens geeignet sind.

Portfolio Steckvorrichtungen 600 - 690 VPortfolio Hochstromsteckvorrichtungen

Abschaltbare Steckdosen

Hier finden Sie unser Portfolio der abschaltbaren Wand- und Anbausteckdosen die für die Anforderungen in der Industrie bestens geeignet sind.

Portfolio WandsteckdosenPortfolio Anbausteckdosen

Steckdosenkombinationen für die Industrie

Immer die passende Lösung: Für die Wand- und Aufputzmontage in Ihrer Halle finden Sie bei uns verschiedene individuell bestückbare Stromverteiler aus den AMAXX® und EverGUM® Produktfamilien sowie Verteilerschränke aus rostfreiem Edelstahl.

Mit unseren abhängbaren und mobilen Lösungen erreichen Sie flexibel jeden Winkel Ihrer Industrieanlage: Die abhängbaren Stromverteiler AMAXX® Kombination, AirKRAFT®, 3KRAFT® und DELTA-BOX® für die Decke bieten Ihnen verschiedene Zusatzfeatures: Die abhängbare AMAXX® ist von zwei Seiten mit Steckdosen bestückbar, die DELTA-BOX® mit bis zu vier Steckdosen. Bei AMAXX®, AirKRAFT® und 3KRAFT® sind mehrere Zuleitungen möglich, die DELTA-BOX® hat eine Zuleitung. Alle abhängbaren Kombinationen sind auf Wunsch mit Druckluft-Anschluss ausrüstbar – AirKRAFT® und 3KRAFT® direkt im Gehäuse, AMAXX® und DELTA-BOX® durch einen zusätzlichen externen Flansch.

Die mobilen Kombinationen aus den Produktfamilien EverBOX®, EverGUM® und AMAXX® sind äußerst kompakt, individuell bestückbar und dank geringem Gewicht und Vollgummi bzw. Kunststoff-Gehäuse leicht transportierbar sowie schlag- und bruchfest.

Unsere Kombinationen erfüllen die Schutzart IP 44 oder IP 67 und sind so vor Staub und Wasser geschützt. Das Gehäusematerial bieten wir Ihnen je nach Produkt aus hochwertigen Kunststoff, aus Spezialkunststoff, der besonders gegen Chemikalien und andere aggressive Stoffe schützt, oder aus Vollgummi an.

Die freistehenden Kombinationen von MENNEKES umfassen Energiepoller aus Stahlrohr, CombiTOWER® und Standsäulen mit Wetterschutzdach, beide aus Edelstahl und mit AMAXX® Kombinationen bestückt. Auf Wunsch fertigen wir auch Sonderlösungen für Sie an. Energiepoller und CombiTOWER® sind abschließbar – für zusätzlichen Schutz

Unser Portfolio Steckdosenkombinationen im Bereich Industrie

Steckdosenkombinationen Wandmontage und abhängbar

Hier finden Sie unser Portfolio der bewährten Steckdosenkombinationen zur Wandmontage und als abhängbare Variante, die für die Anforderungen in der Industrie bestens geeignet sind.

Portfolio WandmontagePortfolio abhängbar

Mobile und freistehende Verteiler für die Industrie

Hier finden Sie unsere mobilen und freistehenden Verteiler für den Einsatz unter härtesten Bedingungen in der Industrie.

Portfolio mobile VerteilerPortfolio freistehende Verteiler

Daten- und Netzwerkverteiler für die Industrie

In vielen Branchen sind Fertigungsprozesse längst vollautomatisiert und digitalisiert. Maschinen und Anlagen sind intelligent untereinander vernetzt, werden programmiert und per Touchscreen oder Tablet bedient. Unsere Lösungen helfen Ihnen, in der Welt der Industrie 4.0 Daten sicher und zuverlässig zu verteilen.

Der industrielle Medienverteiler aus der AMAXX® Produktfamilie ergänzt perfekt Ihre Netzwerklösungen: Den Verteiler erhalten Sie mit einer Cepex-Datensteckdose zum direkten Anschluss von Patchleitungen und zwei SCHUKO® Steckdosen zur Spannungsversorgung von aktiven Netzwerkkomponenten. Unseren Verteiler können Sie individuell mit handelsüblichen Netzwerkkomponenten bestücken. Dafür steht viel Platz im Gehäuse zur Bestückung mit beispielsweise Switch, Router oder WLAN-Accesspoint zur Verfügung. Das Kunststoffgehäuse erfüllt die Schutzart IP 44 – so schirmt es Ihre Netzwerktechnik vor Staub und Nässe ab.

Die Netzwerk-Kompaktverteiler von MENNEKES aus hochwertigem Kunststoff erhalten Sie mit einer abschließbaren Cepex-Datensteckdose mit zwei Anschlussmodulen, zwei oder vier SCHUKO® Steckdosen und in der Schutzart IP 44.

Cepex-Datensteckdosen von MENNEKES (Auf- oder Unterputzmontage für die Wand oder Anbausteckdosen) sind mit Datenmodulen unterschiedlicher Hersteller bestückbar. Sie sind abschließbar und mit einer Membranverschraubung für zwei Leitungen von 6 bis 9 mm ausgestattet. Die Steckdosen erhalten Sie aus Kunststoff in den Gehäusefarben grau, alpinweiß, schwarz und silber und sie erfüllen die Schutzart IP 44. Die Lösungen eignen sich perfekt für Fertigungslinien und Lagerbereiche, Labore und den Flugzeugbau.

Unsere abhängbaren Kombinationen aus den Produktfamilien AirKRAFT® und 3KRAFT® können wahlweise mit SCHUKO® Steckdosen oder CEE-Steckdosen bis 32 A, Datenanschlussdosen sowie mit Druckluft bestückt werden. Drei Gehäusefarben stehen zur Auswahl: silber, rot und gelb. Bei 3KRAFT® sind maximal drei Steckdosen möglich, bei AirKRAFT® bis zu vier. Bei AirKRAFT® bietet das Gehäuse außerdem Platz für FI- oder LS-Schalter. Die Kombinationen werden etwa in der Automobilindustrie eingesetzt.

Die Wandmontage-Kombinationen aus der AMAXX® Produktfamilie lassen sich wahlweise mit SCHUKO® Steckdosen und CEE-Steckdosen bis 63 A, Cepex-Datensteckdosen und FI- und LS-Schaltern bestücken. Die Kombinationen sind anschlussfertig verdrahtet, mit innenliegendem Trennsteg zwischen Daten- und Energiebereich ausgerüstet und jederzeit nachträglich mit Datendosen erweiterbar. Die Lösungen erhalten Sie in elektrograu, silber und signalgelb.

Fürs Überwachen Ihrer Energieverbräuche und die eichrechtskonforme Strommessung bieten wir Ihnen Steckdosenkombinationen aus unseren Produktfamilien AMAXX®, EverGUM® und EverBOX® sowie Wandsteckdosen – jeweils mit eingebautem Energiezähler. So können Sie am Ende nicht nur Energie, sondern auch Geld sparen!

Unser Portfolio im Bereich Daten- / Netzwerktechnik

Medien- und Netzwerkverteiler

Hier finden Sie unser Portfolio der Medien- und Netzwerkverteiler, die für die sichere Verteilung von Energie und Daten in der Industrie.

Portfolio MedienverteilerPortfolio Netzwerk-Verteiler

Produkte mit Energiezähler

Hier finden Sie unsere Kombinationen und Steckdosen mit Energiezähler für eine eichrechtskonforme Energiemessung.

Portfolio KombinationenPortfolio Wandsteckdosen

Cepex-Datensteckdosen

Hier finden Sie unser Portfolio an Cepex-Leergehäusen und Datenmodulen für eine sichere Verteilung von Daten in der Industrie.

Portfolio Cepex-Datensteckdosen

Sie suchen nach Informationen zu unserem Service oder Referenzen?

Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten zum Bereich Bergbau? Wir sind für Sie da.

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort