Choose your country
MENNEKES

Steckdosenkombinationen und Steckvorrichtungen für Feuerwehr und Katastrophenschutz

  • extrem robust und zuverlässig
  • in Schutzart IP67 / IP68
  • einfache und zeitsparende Installation
  • flexibel einsetzbar
  • mobiler und stationärer Gebrauch

Einsatzfahrzeuge und Dienstgebäude sind auf eine stabile Stromversorgung angewiesen, gleichzeitig sind besonders die Fahrzeuge extremen Bedingungen und Witterungen ausgesetzt. Steckdosen, Stecker und Kupplungen sowie Steckdosenkombinationen müssen hier extrem robust sein und immer zuverlässig funktionieren. Hier kommen unsere MENNEKES Steckvorrichtungen und Steckdosenkombinationen ins Spiel. 

Zu den Steckvorrichtungen zählen unter anderem Anbausteckdosen, Stecker und Kupplungen nach SCHUKO® Norm sowie unsere CEE Stecker und Kupplungen. Diese sind entsprechend der Schutzart IP67 / IP68 staubdicht sowie gegen zeitweiliges oder dauerndes Untertauchen geschützt. Bei ausgewählten Modellen der SCHUKO® Steckdosen kommt unsere Feder-Klemm-Technik TwinCONTACT zum Einsatz, diese ermöglicht eine einfache und zeitsparende Installation.

Unsere abhängbaren Kombinationen sind ideal für den flexiblen Gebrauch in Gerätehäusern. An einer Kette von der Decke abgehängt halten sie Stellflächen und Laufwege frei, für eine sichere und schnelle Einsatzbereitschaft der Rettungskräfte. Zudem bietet MENNEKES Ihnen die mobile Steckdosenkombination EverBOX®, diese Verteiler überzeugen auch bei Wind und Wetter durch ihre enorme Robustheit und Belastbarkeit. Sie können die EverBOX® aufgrund des speziellen Designs leicht transportieren und mehrere Boxen stapeln, falls eine zusätzliche Stromverteilung notwendig ist.

Steckvorrichtungen

Unsere Steckvorrichtungen sind gemäß der Schutzart IP66 / IP67 / IP68 geschützt und eignen sich somit exzellent für den Einsatz bei der Feuerwehr:

Steckvorrichtungen

Steckdosenkombinationen

Unsere Steckdosenkombinationen bieten flexible Lösungen für verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Überzeugen Sie sich selbst und schauen Sie sich unser Portfolio an:

Steckdosenkombinationen

Sie suchen nach Lösungen für Notstromeinspeisungen mit Sonderuhrzeitstellung 1 h?

Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten? Gerne sind wir für Sie da:

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort